(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNMA160404-CCX
TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNMA160404-CCX 解除

Loading...

 
カタログを表示

TNMA160404-CCX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMA160404-CCX

K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
A(穴あり)
M
なし
CCX

10個

680( 748円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~粗切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMA160404-CCXのページです。
型番TNMA160404-CCXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-PQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNMG-PQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・PCD・TNMM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・PCD・TNMM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNMG-GC・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-GP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 540円 610円 540円 592円 9,310円 630円 600円 600円 420円 420円 600円 592円 600円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6

                            TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMA160404-CA320
                            TNMA160404-CA4505
                            TNMA160404-CA4515
                            TNMA160404-PV7005
                            TNMA160404-PV720
                            TNMA160404-TN60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号

                            640円

                            ( 704円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.4超硬CVDコーティング断続1604(4.76)A(穴あり)MなしCA320

                            680円

                            ( 748円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.4超硬CVDコーティング-1604(4.76)A(穴あり)MなしCA4505

                            680円

                            ( 748円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.4超硬CVDコーティング-1604(4.76)A(穴あり)MなしCA4515

                            730円

                            ( 803円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.4サーメットPVDコーティング連続1604(4.76)A(穴あり)MなしPV7005

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削0.4サーメットPVDコーティング軽断続1604(4.76)A(穴あり)MなしPV720

                            630円

                            ( 693円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中~粗切削0.4サーメットノンコート-1604(4.76)A(穴あり)MなしTN60

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました