(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNGG110404R-TN60
京セラ・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェィチップ サンカクケイ60

通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNGG110404R-TN60 解除

Loading...

 
カタログを表示

TNGG110404R-TN60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNGG110404R-TN60

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
サーメット
ノンコート
11
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN60

10個

630( 693円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNGG110404R-TN60のページです。
型番TNGG110404R-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNGG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNGG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNMG-CQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・PCD・TNMM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・PCD・TNMM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 630円 850円 1,050円 1,210円 592円 470円 840円 640円 610円 630円 600円 9,310円 970円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   1日目~   4日目   4日目   2日目~   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            利用可能コーナー数 6 3 6 3 6 - 3 6 6 6 6 1 3

                            京セラ・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNGG110402R-TN60
                            TNGG110404L-TN60
                            TNGG110408R-TN60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号

                            630円

                            ( 693円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中~粗切削0.2サーメットノンコート1104(4.76)G(穴あり)GなしTN60

                            630円

                            ( 693円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中~粗切削0.4サーメットノンコート1104(4.76)G(穴あり)GなしTN60

                            630円

                            ( 693円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中~粗切削0.8サーメットノンコート1104(4.76)G(穴あり)GなしTN60

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました