(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TNGG-25R・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TNGG-25R・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
760円 ~ 1,200円  特別価格 
税込価格
836円 ~ 1,320円  特別価格 

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手あり【用途】・加工用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定29件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
材種記号
ブレーカ記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
KW10
25R
37

10個

810( 891円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
PR930
25R
37

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
PV710
25R
37

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
25R
37

10個

1,200( 1,320円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
25R
37

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
TN60
25R
37

10個

770円

746

( 821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
TN610
25R
37

10個

991( 1,090円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
TN620
25R
37

10個

991( 1,090円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
KW10
25R
37

10個

810円

785

( 864円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
PR930
25R
37

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
25R
37

10個

1,200( 1,320円 )

10日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
25R
37

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
PV710
25R
37

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
TN60
25R
37

10個

770( 847円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
TN610
25R
37

10個

991( 1,090円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
TN620
25R
37

10個

991( 1,090円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ノンコート
軽断続
KW10
25R
37

10個

810( 891円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
PV710
25R
37

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
25R
37

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
25R
37

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
-
TN60
25R
37

10個

770( 847円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
TN610
25R
37

10個

991( 1,090円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
TN620
25R
37

10個

991( 1,090円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ノンコート
軽断続
KW10
25R
37

10個

810( 891円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
PR930
25R
37

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
PV710
25R
37

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
25R
37

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
-
TN60
25R
37

10個

770( 847円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
TN620
25R
37

10個

991( 1,090円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手あり
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TNGG-25R・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

TNGG-25R・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・PCD・TNMM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・PCD・TNMM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNGG-AH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNGG-AH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMM-PX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNMM-PX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNGG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TNGG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・PCD・TNMM-NE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・PCD・TNMM-NE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          京セラ・TNGG-SK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNGG-SK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 760円 610円 9,310円 1,210円 420円 810円 1,050円 850円 600円 7,920円 630円 470円 990円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目   1日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 中~粗切削 粗切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 - 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - - 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            切れ刃長 16 - 16 16 - - 16 - 16 16 - - 16
                            厚さ 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - - 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) - - 04(4.76)

                            TNGG-25R・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました