(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNGA110304-KW10
京セラ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェィチップ サンカクケイ60

通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNGA110304-KW10 解除

Loading...

 
カタログを表示

TNGA110304-KW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNGA110304-KW10

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.4
超硬
ノンコート
断続
11
03(3.18)
KW10

10個

800( 880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNGA110304-KW10のページです。
型番TNGA110304-KW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNGG-SK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNGG-SK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNGG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TNGG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・PCD・TNMM-NE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・PCD・TNMM-NE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・VNMG-VC・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-PQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-PQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 800円 860円 990円 850円 1,050円 540円 600円 610円 420円 470円 7,920円 779円 592円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし - なし なし - なし なし なし なし - なし
                            溝・穴 A(穴あり) W(穴あり) G(穴あり) - G(穴あり) - - G(穴あり) - - M(穴あり) G(穴あり) -
                            精度 G G G - G - - M - - M M -

                            京セラ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNGA160404-KW10
                            TNGA160404-PV7005
                            TNGA160408-KW10
                            TNGA160408-PV7005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.4超硬ノンコート軽断続1604(4.76)KW10

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.4サーメットPVDコーティング連続1604(4.76)PV7005

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.8超硬ノンコート軽断続1604(4.76)KW10

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.8サーメットPVDコーティング連続1604(4.76)PV7005

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました