(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
470円 ~ 1,450円
税込価格
517円 ~ 1,595円

京セラ・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定18件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H(高硬度材)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
A66N

10個

800( 880円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
PT600M

10個

810( 891円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
-
A65

10個

670( 737円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
KT66

10個

670( 737円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
PT600M

10個

810( 891円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
A66N

10個

800( 880円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
PT600M

10個

810( 891円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
A66N

10個

760( 836円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
連続
KA30

10個

470( 517円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
-
A65

10個

670( 737円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
KS6050

10個

1,450( 1,595円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
KT66

10個

670( 737円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
PT600M

10個

810( 891円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
A66N

10個

800( 880円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
PT600M

10個

810( 891円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
ノンコート
軽断続
KS6050

10個

1,450( 1,595円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
ノンコート
軽断続
KT66

10個

670( 737円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
PT600M

10個

810( 891円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ・セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・SNMG-RK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・SNMG-RK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・RCGX-AQ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・RCGX-AQ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・SNMG-PV・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・SNMG-PV・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ
                            通常価格 470円 680円 690円 5,730円 790円 787円 860円 840円 699円 647円 1,210円 26,800円 1,810円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   3日目~   2日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) R(円形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) R(円形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) R(円形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) セラミック サーメット - - - 超硬 超硬 - - - 超硬 CBN セラミック
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし - なし なし なし なし なし なし - なし なし なし

                            セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました