(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TNEG-SSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNEG160402L-SSF-PV710
TNEG-SSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
1,597円
税込単価
1,757円

【仕様】・形状:T(三角形)・利用可能コーナー数:6・すくい角:ネガ【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TNEG160402L-SSF-PV710 解除

Loading...

 
カタログを表示

TNEG160402L-SSF-PV710 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNEG160402L-SSF-PV710

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
E
なし
PV710
S
-
15
-

10個

1,597( 1,757円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・利用可能コーナー数:6
・すくい角:ネガ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TNEG-SSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNEG160402L-SSF-PV710のページです。
型番TNEG160402L-SSF-PV710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TNEG-SSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

TNEG-SSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    DPET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    DPET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DCET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DCET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・PCD・TPGN-NE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        京セラ・PCD・TPGN-NE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・CBN・TPGN-SE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・CBN・TPGN-SE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            京セラ・PCD・TCGW-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・PCD・TCGW-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・PCD・TCGW-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・PCD・TCGW-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                TCGT-U・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                TCGT-U・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-PH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-PH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      CCGT-MFP-GF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      CCGT-MFP-GF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          京セラ・CBN・TPGW-ME・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CBN・TPGW-ME・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 810円 1,260円 1,050円 8,150円 3,580円 3,930円 8,740円 810円 380円 592円 1,010円 540円 8,070円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   3日目~   3日目   3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目  
                            形状 T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 中切削 粗切削 仕上げ切削 - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) - ポジ11°(P) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) - - ネガ0°(N) ポジ7°(C) - -
                            利用可能コーナー数 6 2 2 1 1 1 1 3 3 6 2 3 3

                            TNEG-SSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNEG160402L-SSF-PR930
                            TNEG160402L-SSF-PV720
                            TNEG160402L-SSF-PV730
                            TNEG160402L-SSF-TN60
                            TNEG160402L-SSF-TN610
                            TNEG160402L-SSF-TN620
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 JANコード すくい角
                            (°)

                            1,120円

                            ( 1,232円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬PVDコーティング軽断続1604(4.76)G(穴あり)EなしPR930S-15

                            1,597円

                            ( 1,757円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.2サーメットPVDコーティング軽断続1604(4.76)G(穴あり)EなしPV720S-15

                            980円

                            ( 1,078円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.2サーメットPVDコーティング軽断続1604(4.76)G(穴あり)EなしPV730S-15

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメットノンコート-1604(4.76)G(穴あり)EなしTN60---

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.2サーメットノンコート連続1604(4.76)G(穴あり)EなしTN610S-15

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.2サーメットノンコート軽断続1604(4.76)G(穴あり)EなしTN620S-15

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました