(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・TKFB-MR・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ・TKFB-MR・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
2,250円 ~ 2,660円
税込価格
2,475円 ~ 2,926円

【仕様】・形状:特殊・溝・穴:B(穴あり)・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
PR1225

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
PR1535

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PR1225

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PR1535

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
PR1225

10個

2,660( 2,926円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
PR1535

10個

2,660( 2,926円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PR1225

10個

2,660( 2,926円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PR1535

10個

2,660( 2,926円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:特殊
・溝
・穴:B(穴あり)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・PR1225はステンレス鋼の軽断続~断続加工用PVDコーティング材種。
・PR1535は耐熱合金、ステンレス鋼の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工用PVDコーティング材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TKFB-MR・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・TKFB-MR・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      JCET-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

      JCET-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNGG-D・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNGG-D・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

          セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

            タンガロイ・TPGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TPGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SPGT-W20・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SPGT-W20・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          TKFB-M・特殊・あとびき加工用・穴有・旋削チップ

                          TKFB-M・特殊・あとびき加工用・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 京セラ
                            通常価格 2,250円 545円 1,150円 1,740円 1,810円 930円 528円 835円 2,190円 589円 1,511円 811円 2,000円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 特殊 T(三角形) 特殊 S(四角形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) 特殊
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中~粗切削 中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 サーメット セラミック - - - サーメット サーメット 超硬 超硬 超硬
                            勝手 なし - - なし - なし - - - なし
                            コーティング PVDコーティング CVDコーティング PVDコーティング ノンコート - - - - ノンコート - ノンコート CVDコーティング -

                            京セラ・TKFB-MR・特殊・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました