(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCMX090204WP-PV710
京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
707円
税込単価
778円

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ポジ7°(C)【用途】・外径、内径用・仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TCMX090204WP-PV710 解除

Loading...

TCMX090204WP-PV710 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCMX090204WP-PV710

P(鋼)[○]
サーメット
PVDコーティング
連続
09
PV710

10個

707( 778円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ポジ7°(C)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TCMX090204WP-PV710で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TCMX090204WP-PV710のページです。
型番TCMX090204WP-PV710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      TBET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      TBET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNGG-SK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNGG-SK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    TPET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG-ZS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          TBGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          TBGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 420円 970円 1,150円 1,130円 1,210円 850円 840円 730円 990円 860円 600円 420円 1,130円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   2日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   3日目~   2日目~   2日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - - 仕上げ切削 仕上げ切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.4 - - - - - - - - - - - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ポジ7°(C) - ポジ5°(B) - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ5°(B)
                            勝手 なし なし - なし - - なし - なし - なし - なし

                            京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCMX090204WP-CA510
                            TCMX090204WP-CA515
                            TCMX090204WP-CA525
                            TCMX090204WP-PV720
                            TCMX090204WP-TN620
                            TCMX110204WP-CA025P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 材種記号

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]超硬CVDコーティング連続09CA510

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]超硬CVDコーティング連続09CA515

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]超硬CVDコーティング軽断続09CA525

                            480円

                            ( 528円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]サーメットPVDコーティング軽断続09PV720

                            420円

                            ( 462円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]サーメットノンコート軽断続09TN620

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]超硬CVDコーティング軽断続11CA025P

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました