(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCMT110202HQ-CCX
京セラ・TCMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ポジ7°(C)【用途】・外径、内径用・仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TCMT110202HQ-CCX 解除

Loading...

TCMT110202HQ-CCX の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCMT110202HQ-CCX

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
CVDコーティング
連続
11
02(2.38)
CCX
HQ
-
15
-

10個

600( 660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ポジ7°(C)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TCMT110202HQ-CCXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・TCMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TCMT110202HQ-CCXのページです。
型番TCMT110202HQ-CCXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・TCMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・TCMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    TBET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    TBET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TPMT-GP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TPMT-GP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        TPGR-C・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        TPGR-C・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 460円 1,150円 840円 420円 850円 1,210円 970円 810円 470円 420円 420円 1,000円 970円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ポジ11°(P) - ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ11°(P) - - ポジ11°(P) - ポジ11°(P)
                            勝手 なし - なし なし - - なし なし - なし - - なし
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) W(穴あり) R(穴なし) - T(穴あり) N(穴なし) N(穴なし) - - X(特殊) - T(穴あり)
                            精度 M E G M - E G G - - M - G

                            京セラ・TCMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCMT090202HQ-TN60
                            TCMT090202HQ-TN610
                            TCMT090202HQ-TN620
                            TCMT110202HQ-PV730
                            TCMT110202HQ-PV910
                            TCMT110202HQ-TN60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 ブレーカ記号 JANコード すくい角
                            (°)

                            460円

                            ( 506円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2サーメットノンコート-0902(2.38)TN60HQ-15

                            470円

                            ( 517円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2サーメットノンコート連続0902(2.38)TN610HQ-15

                            470円

                            ( 517円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2サーメットノンコート軽断続0902(2.38)TN620HQ-15

                            480円

                            ( 528円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2サーメットPVDコーティング軽断続1102(2.38)PV730HQ-15

                            707円

                            ( 778円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2サーメットPVDコーティング連続1102(2.38)PV910HQ-15

                            460円

                            ( 506円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2サーメットノンコート-1102(2.38)TN60HQ-15

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました