(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,210円 ~ 1,220円
税込価格
1,331円 ~ 1,342円

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内径用・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
08
02(2.38)
PR930

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0.2
08
02(2.38)
PR930

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0.03
08
02(2.38)
PR930

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0.03
11
03(3.18)
PR930

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0.05
11
03(3.18)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

0.1
11
03(3.18)
PR930

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0.1
11
03(3.18)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

0.2
11
03(3.18)
PR930

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0.2
11
03(3.18)
PR1725

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      京セラ・TPMR-DP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            TBET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            TBET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TBMT-DP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TBMT-DP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  TPET-FSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  TPET-FSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TPMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TPMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 1,210円 970円 420円 850円 690円 1,150円 840円 680円 860円 810円 730円 1,130円 460円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) -
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) - P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - - - - - - - - - -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 -
                            材種(母材) 超硬 セラミック サーメット - - 超硬 - - - セラミック - 超硬 -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ11°(P) - ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ポジ11°(P) - ポジ5°(B) -

                            TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました