(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBGT060101L-KW10
TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ サンカクケイ60

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,050円
税込単価
1,155円

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ポジ【用途】・加工用途:外径、内径用・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

TBGT060101L-KW10 解除

Loading...

カタログを表示

TBGT060101L-KW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBGT060101L-KW10

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
ポジ5°(B)
ノンコート
軽断続
06
01(1.59)
T(穴あり)
G
なし
KW10
-
-

10個

1,050( 1,155円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TBGT060101L-KW10のページです。
型番TBGT060101L-KW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      TCET-USF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TPMT-XQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              京セラ・セラミック・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・TCMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TCMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNGG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNGG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・TPGR-F・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 850円 840円 1,210円 630円 970円 470円 810円 460円 420円 1,050円 970円 630円 970円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   4日目   2日目~   3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削
                            利用可能コーナー数 3 3 3 6 3 - 3 3 3 6 3 6 3

                            TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBGT060101L-PR930
                            TBGT060101L-TN60
                            TBGT060101R-KW10
                            TBGT060101R-PR930
                            TBGT060102L-KW10
                            TBGT060102L-PR930
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号

                            1,250円

                            ( 1,375円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1超硬ポジ5°(B)PVDコーティング軽断続0601(1.59)T(穴あり)GなしPR930-

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1サーメットポジ5°(B)ノンコート-0601(1.59)T(穴あり)GなしTN60-

                            1,140円

                            ( 1,254円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.1超硬ポジ5°(B)ノンコート軽断続0601(1.59)T(穴あり)GなしKW10-

                            1,250円

                            ( 1,375円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1超硬ポジ5°(B)PVDコーティング軽断続0601(1.59)T(穴あり)GなしPR930-

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.2超硬ポジ5°(B)ノンコート軽断続0601(1.59)T(穴あり)GなしKW10-

                            1,250円

                            ( 1,375円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬ポジ5°(B)PVDコーティング軽断続0601(1.59)T(穴あり)GなしPR930-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました