(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・SVNR-N/SVNS-N用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VNGR0420-11-KW10
京セラ・SVNR-N/SVNS-N用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ ショウナイケイミゾイレシステムバー VNG

通常単価(税別)
3,750円
税込単価
4,125円

【特長】・ソリッドタイプのシステムバー・勝手:右・材種:超硬・コーティング:P...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.05
  • 勝手:
  • 材種(母材):
    超硬
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.03

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

VNGR0420-11-KW10 解除

Loading...

 
カタログを表示

VNGR0420-11-KW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNGR0420-11-KW10

2
ノンコート
SVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、SVNSR1010K-12-11N、SVNSR1212M-12-11N、SVNSR1616M-12-11N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SN
KW10

5個

3,750( 4,125円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソリッドタイプのシステムバー
・勝手:右
・材種:超硬
・コーティング:PVDコーティング/ノンコート
・コーナーR:0.05mm
・利用可能コーナー数:1
・刃幅公差:±0.03mm
【用途】
溝入れ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・SVNR-N/SVNS-N用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番VNGR0420-11-KW10のページです。
型番VNGR0420-11-KW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・SVNR-N/SVNS-N用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・SVNR-N/SVNS-N用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

          京セラ・VNT型(システムバー)・内径ねじ切り用チップ

          京セラ・VNT型(システムバー)・内径ねじ切り用チップ

            イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ サンドビック タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ イスカル 三菱マテリアル サンドビック 京セラ 京セラ 三菱マテリアル 日本特殊陶業 三菱マテリアル
                            通常価格 3,730円 1,350円 1,340円 2,366円 2,810円 6,219円 3,010円 2,550円 2,240円 780円 2,269円 2,270円 1,313円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 溝入れ - - 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ - 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.05 - - - - 1 0.05 - 0.2 - - - -
                            勝手 - - - - - - - - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 - 超硬 - - 超硬 - - - 超硬 超硬 超硬
                            利用可能コーナー数 1 - - - - - - - - - - - -

                            京セラ・SVNR-N/SVNS-N用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VNGR0410-11-KW10
                            VNGR0410-11-PR1225
                            VNGR0410-11-PR930
                            VNGR0420-11-PR1225
                            VNGR0420-11-PR930
                            VNGR0510-11-KW10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            コーティング 適合ホルダ 材種記号

                            3,750円

                            ( 4,125円 )
                            5個 -

                            4日目

                            1ノンコートSVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、SVNSR1010K-12-11N、SVNSR1212M-12-11N、SVNSR1616M-12-11N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SNKW10

                            3,730円

                            ( 4,103円 )
                            5個 -

                            3日目

                            1PVDコーティングSVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、SVNSR1010K-12-11N、SVNSR1212M-12-11N、SVNSR1616M-12-11N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SNPR1225

                            3,730円

                            ( 4,103円 )
                            5個 -

                            4日目

                            1PVDコーティングSVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、SVNSR1010K-12-11N、SVNSR1212M-12-11N、SVNSR1616M-12-11N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SNPR930

                            3,730円

                            ( 4,103円 )
                            5個 -

                            4日目

                            2PVDコーティングSVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、SVNSR1010K-12-11N、SVNSR1212M-12-11N、SVNSR1616M-12-11N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SNPR1225

                            3,730円

                            ( 4,103円 )
                            5個 -

                            4日目

                            2PVDコーティングSVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、SVNSR1010K-12-11N、SVNSR1212M-12-11N、SVNSR1616M-12-11N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SNPR930

                            4,130円

                            ( 4,543円 )
                            5個 -

                            4日目

                            1ノンコートSVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、SVNSR1010K-12-11N、SVNSR1212M-12-11N、SVNSR1616M-12-11N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SNKW10

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました