(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・STWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TWFGTR100-KW10
京セラ・STWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ ゴクショウケイタンメンミゾイレ(ツインバー)

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,060円
税込単価
3,366円

端面溝外径φDのMIN寸法(0)は、最初の溝をMIN~MAXの範囲で加工後、中...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.05
  • 勝手:
  • 材種(母材):
    超硬
  • 適合ホルダ:
    STWSR1010JX-15T、STWSR1212JX-15T、STWSR1616JX-15T、STWSR1010F-15T、STWSR1212F-15T
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.03

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TWFGTR100-KW10 解除

Loading...

 
カタログを表示

TWFGTR100-KW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWFGTR100-KW10

1
ノンコート
KW10

5個

3,060( 3,366円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

端面溝外径φDのMIN寸法(0)は、最初の溝をMIN~MAXの範囲で加工後、中心まで拡大可能を示します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・STWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番TWFGTR100-KW10のページです。
型番TWFGTR100-KW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・STWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・STWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・S-SVN-N用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・S-SVN-N用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      KTKF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      KTKF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 010/015端面加工用 フルR 溝入れ用、突っ切り用チップ

        イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 010/015端面加工用 フルR 溝入れ用、突っ切り用チップ

          タンガロイ・FPGN用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・FPGN用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用

            イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用

              京セラ・KGIA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              京セラ・KGIA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CFGS/CFGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CFGS/CFGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 050/053/055ボーリング/面取用 溝入れ/突っ切り用

                  イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 050/053/055ボーリング/面取用 溝入れ/突っ切り用

                    タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・SMGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・SMGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・JSTGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・JSTGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・JSVGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・JSVGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ イスカル タンガロイ イスカル 京セラ タンガロイ イスカル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 3,060円 3,420円 2,000円 6,799円 4,040円 6,799円 1,210円 2,310円 3,500円 1,550円 1,404円 1,550円 1,140円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ 溝入れ - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.05 0.05 - - - - - 0.2 - - - - 0
                            勝手 - - なし なし なし - - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 - - 超硬 - - - - 超硬 - - -
                            適合ホルダ STWSR1010JX-15T、STWSR1212JX-15T、STWSR1616JX-15T、STWSR1010F-15T、STWSR1212F-15T SVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SN - - - - KGIAR…3 - - - - - -

                            京セラ・STWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            溝入れ
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/03
                            とても便利で助かりました。齢をとり目も悪くなってきたのでバイトを作るのは大変です値段も手ごろなので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TWFGTR050-PR1535
                            TWFGTR080-KW10
                            TWFGTR080-PR1535
                            TWFGTR100-PR1535
                            TWFGTR125-KW10
                            TWFGTR125-PR1535
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            コーティング 材種記号

                            3,150円

                            ( 3,465円 )
                            5個 -

                            4日目

                            0.5PVDコーティングPR1535

                            3,060円

                            ( 3,366円 )
                            5個 -

                            3日目

                            0.8ノンコートKW10

                            3,150円

                            ( 3,465円 )
                            5個 -

                            3日目

                            0.8PVDコーティングPR1535

                            3,150円

                            ( 3,465円 )
                            5個 -

                            4日目

                            1PVDコーティングPR1535

                            3,060円

                            ( 3,366円 )
                            5個 -

                            4日目

                            1.25ノンコートKW10

                            3,150円

                            ( 3,465円 )
                            5個 -

                            3日目

                            1.25PVDコーティングPR1535

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました