(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

型番:SPMR090304G-TN60
SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ セイホウケイ90

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
590円 572円
税込単価
649円 629円

【仕様】・形状:S(四角形)・すくい角:ポジ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SPMR090304G-TN60 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

SPMR090304G-TN60の仕様・寸法情報

形状S(四角形)被削材P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
用途中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.4
材種(母材)サーメット逃げ角ポジ11°(P)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態-切れ刃長09
厚さ03(3.18)溝・穴R(穴なし)
精度Mワイパー刃なし
利用可能コーナー数4材種記号TN60
ブレーカ記号Gすくい角(°)10

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPMR090304G-TN60

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
-
09
03(3.18)
R(穴なし)
M
なし
TN60
10

10個

590円

572

( 629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番SPMR090304G-TN60のページです。
型番SPMR090304G-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・SPGH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・SPGH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      京セラ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        京セラ・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        京セラ・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              京セラ・SNMG-PQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・SNMG-PQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・SNMG-SG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・SNMG-SG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 480円 890円 800円 970円 590円 652円 690円 600円 810円 800円 650円 1,050円 600円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) - S(四角形) S(四角形) S(四角形) - S(四角形) S(四角形)
                            用途 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 中切削 - 仕上げ~中切削 粗切削 - - 中~粗切削 仕上げ~中切削
                            勝手 なし - なし なし なし - なし なし なし - なし なし
                            利用可能コーナー数 4 4 4 4 4 4 - 4 8 8 - 4 8
                            ブレーカ記号 G - - - - - - HQ SG - - - -

                            SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPMR090304G-PV720
                            SPMR090304G-PV730
                            SPMR090304G-TN620
                            SPMR090308G-PV720
                            SPMR090308G-PV730
                            SPMR090308G-TN60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 すくい角
                            (°)

                            570円

                            ( 627円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0903(3.18)R(穴なし)MなしPV72010

                            570円

                            ( 627円 )
                            10個 -

                            2日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0903(3.18)R(穴なし)MなしPV73010

                            480円

                            ( 528円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットポジ11°(P)ノンコート軽断続0903(3.18)R(穴なし)MなしTN62010

                            570円

                            ( 627円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.8サーメットポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0903(3.18)R(穴なし)MなしPV72010

                            570円

                            ( 627円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.8サーメットポジ11°(P)PVDコーティング軽断続0903(3.18)R(穴なし)MなしPV73010

                            590円

                            ( 649円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8サーメットポジ11°(P)ノンコート-0903(3.18)R(穴なし)MなしTN6010
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 すくい角
                            (°)

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト