(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPMR090308-CA515
京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ チップ

京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ SPMR090308-CA515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
690円
税込単価
759円

【仕様】・形状:S(四角形)・逃げ角:ポジ11°(P)・勝手:勝手なし【用途】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SPMR090308-CA515 解除

Loading...

SPMR090308-CA515 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
材種記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPMR090308-CA515

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
09
CA515
6

10個

690( 759円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SPMR090308-CA515で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番SPMR090308-CA515のページです。
型番SPMR090308-CA515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      京セラ・SPGH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・SPGH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              京セラ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              京セラ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・SNMG-ZS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・SNMG-ZS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・SNMG-GC・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・SNMG-GC・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SNMG-PQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SNMG-PQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 652円 970円 890円 590円 480円 600円 800円 650円 600円 800円 800円 800円 690円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~  
                            形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) - S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) -
                            用途 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 - - - -
                            材種(母材) 超硬 セラミック サーメット - - セラミック - - - - - - -
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) - - ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし - - なし なし なし なし -

                            京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPMR090304-CA515
                            SPMR090304-CA525
                            SPMR090304-CA6525
                            SPMR090308-CA525
                            SPMR090308-CA5515
                            SPMR090308-CA6525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 切れ刃長 材種記号 すくい角
                            (°)

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4CVDコーティング連続09CA5156

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            3日目

                            P(鋼)[◯]0.4CVDコーティング軽断続09CA5256

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.4CVDコーティング軽断続09CA65256

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング軽断続09CA5256

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            P(鋼)[◯]0.8CVDコーティング-09CA55156

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.8CVDコーティング軽断続09CA65256

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました