(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPMN120312-CCX
SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

【仕様】・形状:S(四角形)・すくい角:ポジ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SPMN120312-CCX 解除

Loading...

 
カタログを表示

SPMN120312-CCX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPMN120312-CCX

P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
サーメット
ポジ11°(P)
CVDコーティング
-
12
03(3.18)
N(穴なし)
M
なし
CCX

10個

860( 946円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~粗切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番SPMN120312-CCXのページです。
型番SPMN120312-CCXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・SPGH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・SPGH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              京セラ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・SNMG-GC・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・SNMG-GC・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・SNMG-SG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・SNMG-SG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SNMG-PQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SNMG-PQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 590円 970円 652円 480円 890円 600円 800円 800円 1,050円 600円 800円 810円 690円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   4日目   4日目   4日目   3日目~   3日目~  
                            形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) -
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし -
                            利用可能コーナー数 4 4 4 4 4 4 4 8 4 8 8 8 -

                            SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPMN120304-CA4515
                            SPMN120308-CA310
                            SPMN120308-CA315
                            SPMN120312-PV720
                            SPMN120312-TN60
                            SPMN120312-TN610
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.4超硬ポジ11°(P)CVDコーティング-1203(3.18)N(穴なし)MなしCA4515

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.8超硬ポジ11°(P)CVDコーティング連続1203(3.18)N(穴なし)MなしCA310

                            840円

                            ( 924円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.8超硬ポジ11°(P)CVDコーティング軽断続1203(3.18)N(穴なし)MなしCA315

                            700円

                            ( 770円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削1.2サーメットポジ11°(P)PVDコーティング軽断続1203(3.18)N(穴なし)MなしPV720

                            680円

                            ( 748円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中~粗切削1.2サーメットポジ11°(P)ノンコート-1203(3.18)N(穴なし)MなしTN60

                            669円

                            ( 736円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削1.2サーメットポジ11°(P)ノンコート連続1203(3.18)N(穴なし)MなしTN610

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました