(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPGR090308R-TN60
京セラ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ セイホウケイ90

通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

【仕様】・形状:S(四角形)・すくい角:ポジ・勝手:左勝手【用途】・加工用途:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SPGR090308R-TN60 解除

Loading...

 
カタログを表示

SPGR090308R-TN60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPGR090308R-TN60

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
-
09
TN60

10個

890( 979円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・すくい角:ポジ
・勝手:左勝手
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番SPGR090308R-TN60のページです。
型番SPGR090308R-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

京セラ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・SPGH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・SPGH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・SNMG-SG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・SNMG-SG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・SNMG-PQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・SNMG-PQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          京セラ・SNMG-GC・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SNMG-GC・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 800円 890円 480円 652円 970円 600円 650円 590円 810円 800円 690円 600円 800円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   4日目  
                            形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) - S(四角形) S(四角形) S(四角形) - S(四角形) S(四角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - - 粗切削 - - 仕上げ~中切削 -
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) - ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            厚さ 03(3.18) 03(3.18) - 03(3.18) 03(3.18) T3(3.97) - - - - - - 04(4.76)
                            溝・穴 R(穴なし) H(穴あり) - R(穴なし) N(穴なし) T(穴あり) - - G(穴あり) - - N(穴なし) -

                            京セラ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPGR090304L-TN620
                            SPGR090304R-PV710
                            SPGR090304R-PV720
                            SPGR090308R-TN620
                            SPGR120304L-PV710
                            SPGR120304L-PV720
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 材種記号

                            800円

                            ( 880円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート軽断続09TN620

                            1,020円

                            ( 1,122円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング連続09PV710

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング軽断続09PV720

                            800円

                            ( 880円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.8サーメットノンコート軽断続09TN620

                            2,148円

                            ( 2,363円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング連続12PV710

                            1,290円

                            ( 1,419円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング軽断続12PV720

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました