(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

型番:SPGN090308-KW10
京セラ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ セイホウケイ90

通常単価(税別)
1,050円
税込単価
1,155円

【仕様】・形状:S(四角形)・すくい角:ポジ・勝手:左勝手【用途】・加工用途:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SPGN090308-KW10 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

SPGN090308-KW10の仕様・寸法情報

形状S(四角形)被削材K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
用途中~粗切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.8
材種(母材)超硬逃げ角ポジ11°(P)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態軽断続切れ刃長09
厚さ03(3.18)溝・穴N(穴なし)
精度Gワイパー刃なし
利用可能コーナー数4材種記号KW10

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPGN090308-KW10

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ノンコート
軽断続
09
KW10

10個

1,050( 1,155円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・すくい角:ポジ
・勝手:左勝手
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番SPGN090308-KW10のページです。
型番SPGN090308-KW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

京セラ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        京セラ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        京セラ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          京セラ・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            京セラ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・SPGH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SPGH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DNMG-CQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DNMG-CQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・DNGG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・DNGG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル 京セラ
                            通常価格 1,050円 590円 480円 800円 970円 1,340円 652円 890円 800円 760円 600円 479円 1,010円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) - S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 中~粗切削 - 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 中切削 仕上げ切削 - - 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) - - ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし - なし なし なし なし - なし なし -
                            厚さ 03(3.18) - - 03(3.18) 03(3.18) 04(4.76) 03(3.18) 03(3.18) - - T3(3.97) - -

                            京セラ・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPGN090304-KW10
                            SPGN120304-KW10
                            SPGN120308-KW10
                            SPGN120308-PV7005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 材種記号

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4超硬ノンコート軽断続09KW10

                            1,340円

                            ( 1,474円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4超硬ノンコート軽断続12KW10

                            1,340円

                            ( 1,474円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.8超硬ノンコート軽断続12KW10

                            1,340円

                            ( 1,474円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8サーメットPVDコーティング連続12PV7005
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 材種記号

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト