(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNMG120408HQ-CCX
京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【仕様】・形状:S(四角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SNMG120408HQ-CCX 解除

Loading...

SNMG120408HQ-CCX の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
形状
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMG120408HQ-CCX

S(四角形)
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
8
CCX
HQ
-
15
-

10個

800( 880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SNMG120408HQ-CCXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG120408HQ-CCXのページです。
型番SNMG120408HQ-CCXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・SNMG-GC・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・SNMG-GC・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・SNMG-PQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・SNMG-PQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・SNMG-SG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・SNMG-SG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・SNMG-ZS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・SNMG-ZS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・SNMG-XQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・SNMG-XQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SNMG-XS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SNMG-XS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・SNMF-TN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・SNMF-TN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          京セラ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 650円 800円 690円 810円 800円 690円 600円 690円 600円 990円 800円 810円 460円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNMG120404HQ-CA515
                            SNMG120404HQ-CA525
                            SNMG120404HQ-CA530
                            SNMG120408HQ-PV710
                            SNMG120408HQ-PV720
                            SNMG120408HQ-PV730
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 JANコード すくい角
                            (°)

                            800円

                            ( 880円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -S(四角形)P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.4超硬なしCVDコーティング連続1204(4.76)G(穴あり)Mなし8CA515HQ-15

                            800円

                            ( 880円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -S(四角形)P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.4超硬なしCVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)Mなし8CA525HQ-15

                            844円

                            ( 928円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -S(四角形)P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.4超硬なしCVDコーティング断続1204(4.76)G(穴あり)Mなし8CA530HQ-15

                            1,023円

                            ( 1,125円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -S(四角形)P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.8サーメットなしPVDコーティング連続1204(4.76)G(穴あり)Mなし8PV710HQ-15

                            1,023円

                            ( 1,125円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -S(四角形)P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.8サーメットなしPVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)Mなし8PV720HQ-15

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -S(四角形)P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.8サーメットなしPVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)Mなし8PV730HQ-15

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました