(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・SNMG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SNMG120412C-CA320
京セラ・SNMG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ キョウセラ スローアウェイチップ SNMG-C

通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【仕様】・形状:S(四角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SNMG120412C-CA320 解除

Loading...

 
カタログを表示

SNMG120412C-CA320 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMG120412C-CA320

K(鋳鉄)[○]
粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA320
C
14

10個

800( 880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・SNMG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG120412C-CA320のページです。
型番SNMG120412C-CA320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・SNMG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・SNMG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・SNMG-SG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・SNMG-SG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・SNMG-MU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・SNMG-MU・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            京セラ・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              京セラ・SNMG-GC・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・SNMG-GC・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・SNMG-KH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・SNMG-KH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・SNMG-MS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・SNMG-MS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・SNMG-MQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・SNMG-MQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SNMG-XS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SNMG-XS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 780円 980円 810円 840円 1,820円 990円 800円 460円 800円 800円 800円 790円 690円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~  
                            形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) - S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            利用可能コーナー数 8 8 8 8 8 8 8 - 8 8 8 8 -

                            京セラ・SNMG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNMG120404L-C-PV720
                            SNMG120404L-C-TN60
                            SNMG120404L-C-TN610
                            SNMG120404L-C-TN620
                            SNMG120404R-C-PV720
                            SNMG120412C-CA4515
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 すくい角
                            (°)

                            840円

                            ( 924円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削0.4サーメットPVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)MなしPV720C14

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中~粗切削0.4サーメットノンコート-1204(4.76)G(穴あり)MなしTN60C14

                            877円

                            ( 965円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削0.4サーメットノンコート連続1204(4.76)G(穴あり)MなしTN610C14

                            780円

                            ( 858円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削0.4サーメットノンコート軽断続1204(4.76)G(穴あり)MなしTN620C14

                            840円

                            ( 924円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削0.4サーメットPVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)MなしPV720C14

                            800円

                            ( 880円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]粗切削1.2超硬なしCVDコーティング-1204(4.76)G(穴あり)MなしCA4515C14

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました