(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,080円 ~ 3,460円  特別価格 
税込価格
1,188円 ~ 3,806円  特別価格 

【特長】・切りくず処理改善で生産性向上・低抵抗仕様でびびりを抑制

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    内径
  • 利用可能コーナー数:
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定273件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■主な特長

TFシリーズ

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 特長1
 

TQシリーズ

 

●安定した切りくず処理
左右非対称ブレーカの採用で切りくずを一定方向に安定してコントロール

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 特長2
 

●低抵抗仕様でびびりを抑制
刃先強度と低抵抗を両立

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 特長3
 

●新材種採用により寿命向上

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 特長4
 

■加工実例

TFシリーズ

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 加工実例1
 

TQシリーズ

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 加工実例2

 

外形図

メートルねじ(M)

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図26

11IR□ISO-TF

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図31

11R/L□ISO

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図1

16IR□ISO-TF

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図2

16R/L□ISO

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図33

22IR□ISO

 
京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図27

11IR□ISO-TQ

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図3

16IR□ISO-TQ

 

汎用60°ねじ(メートルねじ対応)

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図4

06IR60005, 08IR60007, 11IRA60, 
16IRA60/G80/AG60, 22IRN60

 
 

ユニファイねじ(UN)

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図7

16IR□UN-TF

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図8

16IR□UN, 22IR08UN

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外界図9

16IR□UN-TQ

汎用60°ねじ(ユニファイねじ対応)

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図25

06IR60005, 08IR60007, 11IRA60, 
16IRA60/G60/AG60, 22IRN60

 
 

管用平行ねじ〔G(PF)〕 ウィットねじ(W)

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図10

16IR□W-TF

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図11

16IR□W

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図12

16IR□W-TQ

汎用55°ねじ〔G(PF), Wねじ対応〕

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図13

06IR5501, 08IR5501, 11IRA55, 
16IRA55/G55/AG55, 22IRN55

 
 

管用テーパねじ〔Rc(PT)(BSPT)

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図29

11IR□BSPT-TF

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図28

11IR□BSPT

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図16

16IR□BSPT-TF

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図17

16IR□BSPT

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図30

11IR□BSPT-TQ

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図18

16IR□BSPT-TQ

汎用55°ねじ〔Rc(PT)(BSPT)

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図19

06IR5501, 08IR5501, 11IRA55, 16IRA55/G55/AG55

 
 

アメリカ管用テーパねじ(NPT)

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図22

16IR□NPT

 
 

30°台形ねじ(Tr)

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 外形図32

16IR□TR,, 22IR□TR

 
 

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
勝手
内接円記号(サイズ記号)
さらい刃有無
材種(母材)
コーティング
材種記号
ブレーカ記号
適合ホルダ
JANコード
コーナーR(ノーズR)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
汎用55°
-
28
06
なし
超硬
PVDコーティング
PR1115
-
SINR..-06E
-
0.1
-

5個

1,660( 1,826円 )

3日目

汎用60°
0.75~1.25
28~20
06
なし
超硬
PVDコーティング
PR1115
-
SINR..-06E
-
0.05
-

5個

1,660( 1,826円 )

3日目

汎用55°
-
28、19
08
なし
超硬
PVDコーティング
PR1115
-
SINR..-08E
-
0.1
-

5個

1,660( 1,826円 )

3日目

汎用60°
1~1.75
20~16
08
なし
超硬
PVDコーティング
PR1115
-
SINR..-08E
-
0.07
-

5個

1,660( 1,826円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
1
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1115
-
SINL..-11E、SINL..-11
4960664580132
0.07
10

5個

1,820( 2,002円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1.5
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1115
-
SINL..-11E、SINL..-11
-
0.11
-

5個

1,820( 2,002円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.5
-
11
あり
超硬
ノンコート
GW15
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.03
-

5個

1,660( 1,826円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.5
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1115
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.03
-

5個

1,820( 2,002円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.5
-
11
あり
サーメット
ノンコート
TC60M
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.03
-

10個

1,830( 2,013円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.75
-
11
あり
超硬
ノンコート
GW15
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.05
-

5個

1,660円

1,610

( 1,771円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ISOメートル60°(M)
0.75
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1115
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.05
-

5個

1,820円

1,765

( 1,942円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ISOメートル60°(M)
0.75
-
11
あり
サーメット
ノンコート
TC60M
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.05
-

10個

1,830( 2,013円 )

4日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
14
11
あり
超硬
ノンコート
GW15
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.22
-

5個

1,660( 1,826円 )

4日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
14
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1115
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.22
-

5個

1,970( 2,167円 )

2日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
14
11
あり
サーメット
ノンコート
TC60M
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.22
-

10個

1,960( 2,156円 )

3日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
14
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1215
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.22
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
14
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1515
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.22
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
14
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1535
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.22
-

5個

1,080( 1,188円 )

3日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
19
11
あり
超硬
ノンコート
GW15
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.16
-

5個

1,660( 1,826円 )

3日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
19
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1115
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.16
-

5個

1,820( 2,002円 )

2日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
19
11
あり
サーメット
ノンコート
TC60M
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.16
-

10個

2,120( 2,332円 )

3日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
19
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1215
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.16
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
19
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1515
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.16
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
19
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1535
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.16
-

5個

1,080( 1,188円 )

3日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
28
11
あり
超硬
ノンコート
GW15
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.1
-

5個

1,660( 1,826円 )

4日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
28
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1115
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.1
-

5個

1,820( 2,002円 )

4日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
28
11
あり
サーメット
ノンコート
TC60M
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.1
-

10個

1,960( 2,156円 )

4日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
28
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1215
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.1
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
28
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1515
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.1
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
28
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1535
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.1
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
28
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1215
TQ
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.1
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
28
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1515
TQ
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.1
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

管用テーパ55°(R, Rc)
-
28
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1535
TQ
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.1
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1
-
11
あり
超硬
ノンコート
GW15
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.07
-

5個

1,660( 1,826円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1115
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.07
-

5個

1,820( 2,002円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
1
-
11
あり
サーメット
ノンコート
TC60M
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.07
-

10個

1,830( 2,013円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1115
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.07
-

5個

1,080円

1,047

( 1,152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ISOメートル60°(M)
1
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1215
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.07
-

5個

1,080円

1,047

( 1,152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ISOメートル60°(M)
1
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1515
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.07
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1535
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.07
-

5個

1,080( 1,188円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
1
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1215
TQ
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.07
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1515
TQ
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.07
-

5個

1,080( 1,188円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
1
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1535
TQ
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.07
-

5個

1,080( 1,188円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
1.25
-
11
あり
超硬
ノンコート
GW15
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.08
-

5個

1,660( 1,826円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
1.25
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1115
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.08
-

5個

1,820( 2,002円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1.25
-
11
あり
サーメット
ノンコート
TC60M
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.08
-

10個

1,830( 2,013円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
1.25
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1215
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.08
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1.25
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1515
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.08
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1.25
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1535
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.08
-

5個

1,080( 1,188円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
1.25
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1215
TQ
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.08
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1.25
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1515
TQ
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.08
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1.25
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1535
TQ
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.08
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1.5
-
11
あり
超硬
ノンコート
GW15
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.11
-

5個

1,660( 1,826円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
1.5
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1115
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.11
-

5個

1,820( 2,002円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1.5
-
11
あり
サーメット
ノンコート
TC60M
-
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.11
-

10個

1,980( 2,178円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
1.5
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1215
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.11
-

5個

1,080( 1,188円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
1.5
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1515
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.11
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1.5
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1535
TF
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.11
-

5個

1,080( 1,188円 )

2日目

ISOメートル60°(M)
1.5
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1215
TQ
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.11
-

5個

1,080( 1,188円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
1.5
-
11
あり
超硬
PVDコーティング
PR1515
TQ
SINR..-11E、SINR..-11
-
0.11
-

5個

1,080( 1,188円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくず処理改善で生産性向上
・低抵抗仕様でびびりを抑制

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ

    京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

    京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

        サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

        サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

          イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

          イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

            SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

            SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

              イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

              イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                小内径ねじ切り EZバー EZT型

                小内径ねじ切り EZバー EZT型

                  三菱マテリアル・FSL5用・内径ねじ切り用チップ

                  三菱マテリアル・FSL5用・内径ねじ切り用チップ

                    ノガ・ウォーターズ・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                    ノガ・ウォーターズ・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                      サンドビック・内径ねじ切り用チップ

                      サンドビック・内径ねじ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 三菱マテリアル サンドビック イスカル イスカル イスカル 京セラ 三菱マテリアル ノガ・ウォーターズ サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,080円 1,070円 2,530円 2,830円 3,553円 1,290円 1,032円 2,570円 1,292円 1,799円 3,230円 1,562円 1,133円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 内径 外径 外径 - 内径 - - 内径 内径 外径 内径 内径 内径
                            利用可能コーナー数 3 - - - - - - 1 - - - - -

                            京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            内径ねじ切り
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/28
                            内径ねじ切りの交換チップとして使用しました。
                            耐久性も良いと感じてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました