(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GEL100-005C-GW15
京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ ナイケイミゾイレSIGEガタ テキゴウチップ

京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ GEL100-005C-GW15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,740円
税込単価
1,914円

【仕様】・加工用途:溝入れ【材種特長】・KW10は硬度、靭性(強度)が高く、鋳...

詳細情報を確認する

  • 利用可能コーナー数:
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

GEL100-005C-GW15 解除

Loading...

GEL100-005C-GW15 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・3次元ブレーカ(金型品)により切りくず処理良好・経済的(GER…Mタイプ)

京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品画像

GER…Mタイプ

 

外形図

GE R/L…A(R)、GE R/L…B(R)
京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図1
 

GE R/L…C(R)、GE R/L…D(R)、GE R/L…E

京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図2
京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図3

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

研磨ブレーカ:GE R/L…A(R)、GE R/L…B(R)

京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件1

※チップ刃幅1mm(GE R/L 100-005A / 100-005B)で横送りを行なう時は、 PVDコーティング又は超硬をご使用下さい。
★:1次推奨 ☆:2次推奨

研磨ブレーカ:GE R/L…C(R)、GE R/L…D(R)、GE R/L…E

京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件2

※チップ刃幅1mm(GE R/L 100-010C / 100-010D /  100-010E)で横送りを行なう時は、 PVDコーティング又は超硬をご使用下さい。
★:1次推奨 ☆:2次推奨

適用被削材

京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 適用被削材1
京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 適用被削材2

 

選定サポート情報

京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 選定サポート情報1

内径溝入れSIGE型の豊富なレパートリー

 
京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 選定サポート情報2

内径溝入れ工具早見表

 
京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 選定サポート情報3

内径溝入れ加工範囲マップ

 

適合チップ 及び チップ取付け時のすくい角(α)

ホルダ型番適合チップ 及び チップ取付け時のすくい角(α)
研磨ブレーカα(°)3次元ブレーカα(°)
SIGE R/L0808A-EHGE R/L100-005A~GE R/L200-010A
GER100-050AR~GER200-100AR
--
1010B-EHGE R/L100-005B~GE R/L300-020B
GER100-050BR~GER200-100BR
--
1210B-EH
1412C-EHGE R/L100-005C~GE R/L350-020C
GER200-100CR~GER300-150CR
GER150-010CM~GER350-020CM10°
1612C-EH
1616C-EH
2020D-EHGE R/L100-005D~GE R/L400-020D
GER200-100DR~GER300-150DR
GER150-010DM~GER400-020DM10°
2525E-EHGE R/L100-005E~GE R/L500-020E10°GER150-010EM~GER500-020EM10°
3232E-EH
4032E-EH
SIGE R/L0808A-WHGE R/L100-005A~GE R/L200-010A
GER100-050AR~GER200-100AR
--
1010B-WHGE R/L100-005B~GE R/L300-020B
GER100-050BR~GER200-100BR
--
1210B-WH
1412C-WHGE R/L100-005C~GE R/L350-020C
GER200-100CR~GER300-150CR
GER150-010CM~GER350-020CM10°
1612C-WH

3次元ブレーカのα(°)はチップ取付時の溝幅中央部すくい角を示す。

自動盤用

ホルダ型番適合チップ 及び チップ取付け時のすくい角(α)
研磨ブレーカα(°)3次元ブレーカα(°)
SIGER1008B-WH-90GER100-005B~GER300-020B
GER100-050BR~GER200-100BR
--
1210B-WH-90
1412C-WH-90GER100-005C~GER350-020C
GER200-100CR~GER300-150CR
GER150-010CM~GER350-020CM10°

3次元ブレーカのα(°)はチップ取付時の溝幅中央部すくい角を示す。

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
刃幅公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GEL100-005C-GW15

溝入れ
0.05
1
超硬
ノンコート
SIGER/L...C-EH、SIGER/L...C-WH、SIGER...C-WH-90
GW15
±0.03

10個

1,740( 1,914円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:溝入れ【材種特長】・KW10は硬度、靭性(強度)が高く、鋳鉄加工時の耐摩耗性に優れています。・PR1225は微粒超硬母材に耐摩耗性、耐熱性に優れたMEGACOATです。・PR1025は鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現。・TN6020は超微粒子サーメット、超硬合金に匹敵する高い抗折強度、鋼加工用サーメット、耐欠損性、耐摩耗性に優れる材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

GEL100-005C-GW15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番GEL100-005C-GW15のページです。
型番GEL100-005C-GW15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      小内径溝入れ/端面溝入れEZバー用チップ EZG/EZFG

      小内径溝入れ/端面溝入れEZバー用チップ EZG/EZFG

        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

                      株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 日本特殊陶業 京セラ 京セラ タンガロイ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 株洲工具 タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 1,640円 1,850円 3,460円 2,240円 7,520円 2,110円 2,870円 2,482円 1,988円 818円 1,286円 1,350円 1,313円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            利用可能コーナー数 2 - 1 - - - - - - - - - -

                            京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GEL100-005A-PR1225
                            GEL100-005B-KW10
                            GEL100-005B-PR1225
                            GEL100-005C-PR1225
                            GEL100-005C-TN6020
                            GEL100-005D-GW15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 適合ホルダ 材種記号 刃幅公差
                            (mm)

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ0.051超硬PVDコーティングSIGER/L...A-EH、SIGER/L...A-WHPR1225±0.025

                            1,740円

                            ( 1,914円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ0.051超硬ノンコートSIGER/L...B-EH、SIGER/L...B-WH、SIGER...B-WH-90KW10±0.025

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            10個 -

                            3日目

                            溝入れ0.051超硬PVDコーティングSIGER/L...B-EH、SIGER/L...B-WH、SIGER...B-WH-90PR1225±0.025

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ0.051超硬PVDコーティングSIGER/L...C-EH、SIGER/L...C-WH、SIGER...C-WH-90PR1225±0.03

                            1,640円

                            ( 1,804円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ0.051サーメットノンコートSIGER/L...C-EH、SIGER/L...C-WH、SIGER...C-WH-90TN6020±0.03

                            1,860円

                            ( 2,046円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ0.051超硬ノンコートSIGER/L...D-EHGW15±0.03

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました