(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
600円 ~ 895円  特別価格 
税込価格
660円 ~ 985円  特別価格 

【仕様】・形状:S(四角形)・逃げ角:ポジ7°(C)・勝手:勝手なし【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定21件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA025P
15

10個

800( 880円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
CA115P
15

10個

746( 821円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA125P
15

10個

750( 825円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
CA515
15

10個

800( 880円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA525
15

10個

800( 880円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
15

10個

780( 858円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
15

10個

780( 858円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
TN60
15

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
TN610
15

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
TN620
15

10個

600( 660円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA025P
15

10個

800( 880円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
CA115P
15

10個

746( 821円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA125P
15

10個

750( 825円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
CA515
15

10個

800( 880円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA525
15

10個

800( 880円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
-
CA5515
15

10個

800円

776

( 854円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV720
15

10個

780( 858円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
PV730
15

10個

780( 858円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
-
TN60
15

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
TN610
15

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
TN620
15

10個

600( 660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・SNMG-SG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・SNMG-SG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・SNMG-GC・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・SNMG-GC・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            セラミック・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              京セラ・SNMG-ZS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・SNMG-ZS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SNMG-PQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SNMG-PQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・SNGG-25R・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・SNGG-25R・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      セラミック・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        TNGG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        TNGG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SPGH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SPGH・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 600円 810円 650円 800円 800円 600円 800円 690円 970円 980円 840円 630円 890円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 S(四角形) S(四角形) - S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) - S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形)
                            用途 仕上げ~中切削 粗切削 - - - 仕上げ~中切削 - - 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし - なし なし なし なし - なし - なし -
                            切れ刃長 09 - - - - - - - - 12 12 - 09

                            京セラ・SCMT-HQ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました