(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RPMT1203M0-BB-TN90
京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ ベアリング

通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

【仕様】・形状:R(円形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角:ポジ11°(P)・用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

RPMT1203M0-BB-TN90 解除

Loading...

 
カタログを表示

RPMT1203M0-BB-TN90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切れ刃長
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RPMT1203M0-BB-TN90

12
03(3.18)

10個

680( 748円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:R(円形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・TN90は鋼の仕上げから荒加工用サーメット材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップの型番RPMT1203M0-BB-TN90のページです。
型番RPMT1203M0-BB-TN90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

        セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

              メーカー 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ タンガロイ 京セラ
              通常価格 680円 680円 1,210円 760円 530円 570円
              通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
              形状 R(円形) R(円形) T(三角形) R(円形) T(三角形) -
              被削材 P(鋼) P(鋼) - - - -
              用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - - -
              材種(母材) サーメット サーメット 超硬 - - -
              逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

              京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              RPMT1604M0-BB-TN90
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              切れ刃長 厚さ

              1,010円

              ( 1,111円 )
              10個 -

              4日目

              1604(4.76)

              外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました