(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RPGN・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RPGN120400T01020-KS6030
RPGN・円形・ポジ・穴無・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
1,970円
税込単価
2,167円

・京セラ、旋削用チップ(ポジ)、セラミック。【材質】・サイアロンセラミック:K...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

RPGN120400T01020-KS6030 解除

Loading...

 
カタログを表示

RPGN120400T01020-KS6030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RPGN120400T01020-KS6030

仕上げ~中切削
セラミック
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
9以上
KS6030

10個

1,970( 2,167円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・京セラ、旋削用チップ(ポジ)、セラミック。
【材質】
・サイアロンセラミック:KS6030

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RPGN・円形・ポジ・穴無・旋削チップの型番RPGN120400T01020-KS6030のページです。
型番RPGN120400T01020-KS6030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RPGN・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

RPGN・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・RCGX-AQ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・RCGX-AQ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

      セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・TPGN-ME・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        京セラ・CBN・TPGN-ME・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ タンガロイ 京セラ 三菱マテリアル 京セラ
                        通常価格 1,760円 860円 470円 7,970円 589円 910円 500円 770円 680円 479円 760円
                        通常出荷日 4日目   2日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                        形状 R(円形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) R(円形) T(三角形) R(円形) C(80°ひし形) R(円形)
                        被削材 S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - H(高硬度材) - K(鋳鉄) / N(非鉄金属) - - P(鋼) - -
                        勝手 なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし

                        RPGN・円形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        RPGN090300E003-KS6030
                        RPGN090300T01020-KS6030
                        RPGN120400E003-KS6030
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        用途 材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号

                        1,760円

                        ( 1,936円 )
                        10個 -

                        4日目

                        仕上げ~中切削セラミックポジ11°(P)ノンコート軽断続0903(3.18)N(穴なし)Gなし9以上KS6030

                        1,760円

                        ( 1,936円 )
                        10個 -

                        4日目

                        仕上げ~中切削セラミックポジ11°(P)ノンコート軽断続0903(3.18)N(穴なし)Gなし9以上KS6030

                        1,970円

                        ( 2,167円 )
                        10個 -

                        4日目

                        仕上げ~中切削セラミックポジ11°(P)ノンコート軽断続1204(4.76)N(穴なし)Gなし9以上KS6030

                        外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました