(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RNMG090300-TN60
京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェィチップ エンケイ ネガ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
590円
税込単価
649円

【仕様】・形状:R(円形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RNMG090300-TN60 解除

Loading...

RNMG090300-TN60 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
形状
被削材
用途
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RNMG090300-TN60

R(円形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
サーメット
なし
ノンコート
-
09
03(3.18)
G(穴あり)
M
なし
9以上
TN60
14

10個

590( 649円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:R(円形)
・溝・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途:中~粗切削
【材種特長】
・CA025Pは耐欠損性・耐摩耗性・耐チッピング性を向上させたCVDコーティング膜の採用、連続~断続に加工用材種
・CA310はねずみ鋳鉄での高速仕上げ加工~荒加工第1推奨材種
・CA315はダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域に連続加工と断続加工のどちらにも対応できる第1推奨材種
・CA320はダクタイル鋳鉄での強断続加工や高送り加工対応できる材種
・CA515は耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上
・CA525は耐摩耗性と耐欠損性に優れた特殊母材と耐摩耗性に優れた強靭コーティング有、第1推奨汎用材種
・CA530は鋼の強断続加工、耐摩耗性に優れる材種
・PV7005はねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の仕上げ加工に、耐摩耗性に優れるMEGACOATサーメット材種
・PV720は高能率加工と高品位な仕上げ面を実現できる汎用サーメット材種
・TN60は鋼の仕上げから荒加工まで広範囲にカバー、耐欠損性と耐摩耗性に優れるサーメット材種
・TN620は耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、高品位な仕上げ面が得られる汎用ノンコートサーメット材種
・CA125Pは連続~強断続加工実現できる高い汎用性があるコーティング材種
・CA115Pは高硬度+耐高温変形性の高い専用母材と、結晶制御技術により耐摩耗性と耐チッピング性を両立した厚膜CVDコーティング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RNMG090300-TN60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップの型番RNMG090300-TN60のページです。
型番RNMG090300-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CBN・TPGN-ME・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            京セラ・CBN・TPGN-ME・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

              セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

                京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    タンガロイ・PCD・SNGA-DIA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・PCD・SNGA-DIA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        RPGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        RPGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ
                            通常価格 570円 680円 500円 667円 1,210円 7,970円 760円 680円 1,810円 11,550円 560円 2,580円 690円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目   4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   1日目  
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) - ネガ0°(N)

                            京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RNMG090300-CA515
                            RNMG090300-CA525
                            RNMG090300-PV720
                            RNMG090300-TN620
                            RNMG120400-CA025P
                            RNMG120400-CA115P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 被削材 用途 材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 すくい角
                            (°)

                            760円

                            ( 836円 )
                            10個 -

                            6日目

                            R(円形)P(鋼)[◯]中~粗切削超硬なしCVDコーティング連続0903(3.18)G(穴あり)Mなし9以上CA51514

                            760円

                            ( 836円 )
                            10個 -

                            4日目

                            R(円形)P(鋼)[◯]中~粗切削超硬なしCVDコーティング軽断続0903(3.18)G(穴あり)Mなし9以上CA52514

                            700円

                            ( 770円 )
                            10個 -

                            4日目

                            R(円形)P(鋼)[◯]中~粗切削サーメットなしPVDコーティング軽断続0903(3.18)G(穴あり)Mなし9以上PV72014

                            570円

                            ( 627円 )
                            10個 -

                            4日目

                            R(円形)P(鋼)[◯]中~粗切削サーメットなしノンコート軽断続0903(3.18)G(穴あり)Mなし9以上TN62014

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            10個 -

                            4日目

                            R(円形)P(鋼)[◯]中~粗切削超硬なしCVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)Mなし9以上CA025P14

                            1,072円

                            ( 1,179円 )
                            10個 -

                            3日目

                            R(円形)P(鋼)[◯]中~粗切削超硬なしCVDコーティング連続1204(4.76)G(穴あり)Mなし9以上CA115P14

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました