(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RCMX1204M0-PV730
京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ RCMX1204M0-PV730

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
690円
税込単価
759円

【仕様】・形状:R(円形)・溝・穴:X(特殊)・逃げ角:ポジ7°(C)・用途:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RCMX1204M0-PV730 解除

Loading...

RCMX1204M0-PV730 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCMX1204M0-PV730

P(鋼)[○]
サーメット
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
X(特殊)
M
なし
PV730
-
6
-

10個

690( 759円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:R(円形)
・溝・穴:X(特殊)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途:中切削
【材種特長】
・CA025Pは耐欠損性・耐摩耗性・耐チッピング性を向上させたCVDコーティング膜の採用、連続~断続に加工用材種
・CA310はねずみ鋳鉄での高速仕上げ加工~荒加工第1推奨材種
・CA315はダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域に連続加工と断続加工のどちらにも対応できる第1推奨材種
・CA320はダクタイル鋳鉄での強断続加工や高送り加工対応できる材種
・CA4515はコーティング層の密着力向上と特殊最表面層により、溶着・膜剥離を抑制し、加工の安定性と長寿命を実現
・CA510は鋼の高速、高能率加工、耐摩耗性に優れる材種
・CA515は耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上
・CA525は耐摩耗性と耐欠損性に優れた特殊母材と耐摩耗性に優れた強靭コーティング有、第1推奨汎用材種
・CA530は鋼の強断続加工、耐摩耗性に優れる材種
・CA6525は耐境界損傷性と靭性を兼ね備えた専用母材
・PV720は高能率加工と高品位な仕上げ面を実現できる汎用サーメット材種
・PV730は鋼加工用、高い安定性と高品位な仕上げ面を実現できる強靭なサーメット材種
・TN60は鋼の仕上げから荒加工まで広範囲にカバー、耐欠損性と耐摩耗性に優れるサーメット材種
・TN620は耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、高品位な仕上げ面が得られる汎用ノンコートサーメット材種
・CA125Pは連続~強断続加工実現できる高い汎用性があるコーティング材種
・CA115Pは高硬度+耐高温変形性の高い専用母材と、結晶制御技術により耐摩耗性と耐チッピング性を両立した厚膜CVDコーティング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RCMX1204M0-PV730で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップの型番RCMX1204M0-PV730のページです。
型番RCMX1204M0-PV730に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

          セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

            京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      メーカー 京セラ 京セラ タンガロイ 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル イスカル
                      通常価格 500円 680円 560円 647円 760円 570円 630円 910円 835円 1,481円
                      通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   3日目  
                      形状 R(円形) R(円形) T(三角形) T(三角形) R(円形) - S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                      用途 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - - 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                      勝手 なし なし なし - なし - なし なし - -
                      利用可能コーナー数 9以上 9以上 - - - - - - - -

                      京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      RCMX1003M0-CA125P
                      RCMX1003M0-CA510
                      RCMX1003M0-CA515
                      RCMX1003M0-CA525
                      RCMX1204M0-TN60
                      RCMX1204M0-TN620
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?被削材 材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 JANコード すくい角
                      (°)

                      620円

                      ( 682円 )
                      10個 -

                      4日目

                      -P(鋼)[◯]超硬ポジ7°(C)CVDコーティング軽断続1003(3.18)X(特殊)MなしCA125P-6

                      981円

                      ( 1,079円 )
                      10個 -

                      4日目

                      -P(鋼)[◯]超硬ポジ7°(C)CVDコーティング連続1003(3.18)X(特殊)MなしCA510-6

                      650円

                      ( 715円 )
                      10個 -

                      3日目

                      -P(鋼)[◯]超硬ポジ7°(C)CVDコーティング連続1003(3.18)X(特殊)MなしCA515-6

                      660円

                      ( 726円 )
                      10個 -

                      3日目

                      -P(鋼)[◯]超硬ポジ7°(C)CVDコーティング軽断続1003(3.18)X(特殊)MなしCA525-6

                      680円

                      ( 748円 )
                      10個 -

                      4日目

                      -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]サーメットポジ7°(C)ノンコート-1204(4.76)X(特殊)MなしTN60-6

                      895円

                      ( 985円 )
                      10個 -

                      4日目

                      -P(鋼)[◯]サーメットポジ7°(C)ノンコート軽断続1204(4.76)X(特殊)MなしTN620-6

                      外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました