(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RCGX060600E005-KS6040
セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,550円
税込単価
2,805円

【特長】ポジ、穴無しの旋削適用チップです。ノンコートです。【用途(ブレーカー)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

RCGX060600E005-KS6040 解除

Loading...

 
カタログを表示

RCGX060600E005-KS6040 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCGX060600E005-KS6040

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
ノンコート
断続
06
06(6.35)
KS6040

10個

2,550( 2,805円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ポジ、穴無しの旋削適用チップです。
ノンコートです。
【用途(ブレーカー)】
仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップの型番RCGX060600E005-KS6040のページです。
型番RCGX060600E005-KS6040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMG-MK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMG-MK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ タンガロイ
                            通常価格 1,810円 680円 1,210円 470円 768円 690円 667円 835円 500円 647円 5,730円 570円 560円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 R(円形) R(円形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) R(円形) T(三角形) D(55°ひし形) - T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 - - 仕上げ切削
                            材種(母材) セラミック サーメット 超硬 セラミック 超硬 - 超硬 - - - - - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし - なし - なし - なし

                            セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RCGX060600T01020-KS6030
                            RCGX060600T01020-KS6040
                            RCGX090700P20015-KT66
                            RCGX090700P20015-PT600M
                            RCGX090700T01020-KS6030
                            RCGX090700T01020-KS6040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号

                            2,580円

                            ( 2,838円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]ノンコート軽断続0606(6.35)KS6030

                            2,550円

                            ( 2,805円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]ノンコート断続0606(6.35)KS6040

                            1,810円

                            ( 1,991円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            K(鋳鉄)[◯]ノンコート軽断続0907(7.94)KT66

                            2,360円

                            ( 2,596円 )
                            10個 -

                            4日目

                            H(高硬度材)[◯] / K(鋳鉄)[◯]PVDコーティング連続0907(7.94)PT600M

                            2,580円

                            ( 2,838円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]ノンコート軽断続0907(7.94)KS6030

                            2,550円

                            ( 2,805円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]ノンコート断続0907(7.94)KS6040

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました