(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・KTT用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TT32L5501-KW10
京セラ・KTT用・外径ねじ切り用チップ TTチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,230円
税込単価
2,453円

右勝手(R) ホルダには右勝手(R) チップ, 左勝手(L) ホルダには左勝手...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 利用可能コーナー数:
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TT32L5501-KW10 解除

Loading...

 
カタログを表示

TT32L5501-KW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
勝手
内接円記号(サイズ記号)
さらい刃有無
材種(母材)
コーティング
材種記号
適合ホルダ
JANコード
コーナーR(ノーズR)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TT32L5501-KW10

汎用55°
-
28~11
16
なし
超硬
ノンコート
KW10
KTTL..-16
-
0.1
-

10個

2,230( 2,453円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

右勝手(R) ホルダには右勝手(R) チップ, 左勝手(L) ホルダには左勝手(L) チップが適合します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・KTT用・外径ねじ切り用チップの型番TT32L5501-KW10のページです。
型番TT32L5501-KW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・KTT用・外径ねじ切り用チップ

京セラ・KTT用・外径ねじ切り用チップ

    KTKF用・外径ねじ切り用チップ

    KTKF用・外径ねじ切り用チップ

      京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

      京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

        ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

        ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

          タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップ

          タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップ

            三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

            三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

              SER/L用・外径ねじ切り用チップ

              SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                  タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

                  タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

                    TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

                    TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

                      サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

                      サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

                        イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                        イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ ノガ・ウォーターズ タンガロイ 三菱マテリアル カーメックス タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック イスカル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 2,090円 2,000円 2,820円 1,799円 2,040円 1,802円 1,293円 1,020円 1,020円 2,350円 2,944円 1,032円 1,562円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 - 外径 外径 - 外径 内径 内径 内径 - 内径
                            利用可能コーナー数 3 2 3 - - - - - - - - - -

                            京セラ・KTT用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TT32L5501-PR930
                            TT32L5502-KW10
                            TT32L5502-PR930
                            TT32L6000-PR1115
                            TT32L6000-PR930
                            TT32L6000-TC60M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ種類 ピッチ 山数 勝手 内接円記号(サイズ記号) さらい刃有無 材種(母材) コーティング 材種記号 適合ホルダ JANコード コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            2,660円

                            ( 2,926円 )
                            5個 -

                            4日目

                            -汎用55°-28~1116なし超硬PVDコーティングPR930KTTL..-16-0.1

                            2,230円

                            ( 2,453円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -汎用55°-14~1116なし超硬ノンコートKW10KTTL..-16-0.2

                            2,660円

                            ( 2,926円 )
                            5個 -

                            3日目

                            -汎用55°-14~1116なし超硬PVDコーティングPR930KTTL..-16-0.2

                            2,420円

                            ( 2,662円 )
                            5個 -

                            4日目

                            -汎用60°0.5~2.556~1016なし超硬PVDコーティングPR1115KTTL..-16-0

                            2,660円

                            ( 2,926円 )
                            5個 -

                            3日目

                            -汎用60°0.5~2.556~1016なし超硬PVDコーティングPR930KTTL..-16-0

                            2,090円

                            ( 2,299円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -汎用60°0.5~2.556~1016なしサーメットノンコートTC60MKTTL..-16-0

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました