(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・KTTX用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ・KTTX用・外径ねじ切り用チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,090円 ~ 2,660円  特別価格 
税込価格
2,299円 ~ 2,926円  特別価格 

1 つのチップで加工できるピッチが多い場合はTTタイプを使用ください。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 勝手:
  • 内接円記号(サイズ記号):
    16
  • さらい刃有無:
    なし
  • 適合ホルダ:
    KTTXR...-16、S...KTTXL16
  • 利用可能コーナー数:
    3

型番

未確定21件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
材種(母材)
コーティング
材種記号
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
汎用55°
-
28~19
超硬
ノンコート
KW10
0.1

10個

2,230( 2,453円 )

4日目

汎用55°
-
28~19
超硬
PVDコーティング
PR1115
0.1

5個

2,420( 2,662円 )

4日目

汎用55°
-
28~19
超硬
PVDコーティング
PR930
0.1

5個

2,660( 2,926円 )

4日目

汎用55°
-
28~19
サーメット
ノンコート
TC60M
0.1

10個

2,090( 2,299円 )

4日目

汎用55°
-
19~11
超硬
ノンコート
KW10
0.15

10個

2,420( 2,662円 )

3日目

汎用55°
-
19~11
サーメット
ノンコート
TC60M
0.15

10個

2,090( 2,299円 )

4日目

汎用60°
0.5~1
56~32
超硬
ノンコート
KW10
0

10個

2,230( 2,453円 )

4日目

汎用60°
0.5
56~48
超硬
ノンコート
KW10
0

10個

2,230( 2,453円 )

3日目

汎用60°
0.5
56~48
超硬
PVDコーティング
PR1115
0

5個

2,420( 2,662円 )

4日目

汎用60°
0.5
56~48
超硬
PVDコーティング
PR930
0

5個

2,660( 2,926円 )

4日目

汎用60°
1~2
28~14
超硬
ノンコート
KW10
0.1

10個

2,230( 2,453円 )

3日目

汎用60°
1~2
28~14
超硬
PVDコーティング
PR1115
0.1

5個

2,420( 2,662円 )

3日目

汎用60°
1~2
28~14
超硬
PVDコーティング
PR930
0.1

5個

2,660( 2,926円 )

4日目

汎用60°
1~2
28~14
サーメット
ノンコート
TC60M
0.1

10個

2,090( 2,299円 )

3日目

汎用60°
0.5~1
48~32
超硬
ノンコート
KW10
0.05

10個

2,230円

2,163

( 2,379円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

汎用60°
0.5~1
48~32
超硬
PVDコーティング
PR1115
0.05

5個

2,420( 2,662円 )

2日目

汎用60°
0.5~1
48~32
超硬
PVDコーティング
PR930
0.05

5個

2,660( 2,926円 )

3日目

汎用60°
0.5~1
48~32
サーメット
ノンコート
TC60M
0.05

10個

2,090( 2,299円 )

4日目

汎用60°
0.5
48
超硬
ノンコート
KW10
0.05

10個

2,230( 2,453円 )

4日目

汎用60°
0.5
48
超硬
PVDコーティング
PR1115
0.05

5個

2,420( 2,662円 )

4日目

汎用60°
0.5
48
超硬
PVDコーティング
PR930
0.05

5個

2,660( 2,926円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1 つのチップで加工できるピッチが多い場合はTTタイプを使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・KTTX用・外径ねじ切り用チップ

京セラ・KTTX用・外径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

        日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

        日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

          小内径ねじ切り EZバー EZT型

          小内径ねじ切り EZバー EZT型

            日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用/CH-TTP用・外径ねじ切り用チップ

            日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用/CH-TTP用・外径ねじ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップ

                サンドビック・内径ねじ切り用チップ

                サンドビック・内径ねじ切り用チップ

                  サンドビック・コロスレッド266用・外径ねじ切り用チップ

                  サンドビック・コロスレッド266用・外径ねじ切り用チップ

                    サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

                    サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

                      サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

                      サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 日本特殊陶業 京セラ 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 2,090円 3,384円 1,637円 2,820円 2,570円 2,649円 1,505円 3,230円 2,830円 2,830円 2,944円 2,837円 1,133円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 内径 外径 外径 内径 - - 内径 外径 内径
                            勝手 - - - -
                            内接円記号(サイズ記号) 16 11 16 - - - 16 - - - - - 16
                            さらい刃有無 なし なし なし - なし - - - - - - なし -
                            適合ホルダ KTTXR...-16、S...KTTXL16 - - - - - - - - - - - -

                            京セラ・KTTX用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            際のネジ切り
                            評価 3.0満足度:3.02023/06/07
                            隅のネジ切り加工で購入しました
                            切れ味は良いのですが耐久性が残念です
                            構造上仕方ないとは思いますが
                            ひ弱過ぎて腫れ物にさわる感じです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました