(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:22ERN55-PR1115
京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ ガイケイネジキリチップ ハンウ55ドネジ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

右勝手(R) ホルダには右勝手(R) チップ, 左勝手(L) ホルダには左勝手...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 勝手:
  • 内接円記号(サイズ記号):
    22
  • 適合ホルダ:
    KTNR..-22
  • 利用可能コーナー数:
    3

型番

22ERN55-PR1115 解除

Loading...

カタログを表示

22ERN55-PR1115 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
さらい刃有無
材種(母材)
コーティング
材種記号
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22ERN55-PR1115

汎用55°
-
7~5
なし
超硬
PVDコーティング
PR1115
0.47

5個

2,980( 3,278円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

右勝手(R) ホルダには右勝手(R) チップ, 左勝手(L) ホルダには左勝手(L) チップが適合します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップの型番22ERN55-PR1115のページです。
型番22ERN55-PR1115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

    京セラ・KTT用・外径ねじ切り用チップ

    京セラ・KTT用・外径ねじ切り用チップ

      KTKF用・外径ねじ切り用チップ

      KTKF用・外径ねじ切り用チップ

        SER/L用・外径ねじ切り用チップ

        SER/L用・外径ねじ切り用チップ

          タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

          タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

            ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

            ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

              小内径ねじ切り EZバー EZT型

              小内径ねじ切り EZバー EZT型

                TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                  三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                  三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                      サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

                      サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

                        サンドビック・内径ねじ切り用チップ

                        サンドビック・内径ねじ切り用チップ

                          タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップ

                          タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ カーメックス タンガロイ ノガ・ウォーターズ 京セラ タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック タンガロイ
                            通常価格 2,820円 2,090円 2,000円 1,293円 1,020円 1,799円 2,570円 3,240円 1,637円 2,837円 2,830円 3,230円 2,040円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 - 外径 - 内径 外径 外径 外径 - 内径 外径
                            勝手 - - - - - なし - - -
                            内接円記号(サイズ記号) 22 - - - - - - - 16 - - - 16
                            適合ホルダ KTNR..-22 - - - - - - - - - - - -
                            利用可能コーナー数 3 3 2 - - - 1 - - - - - -

                            京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            22ER300ISO-PR1115
                            22ER300ISO-TC60M
                            22ER350ISO-PR1115
                            22ER350ISO-TC60M
                            22ERN60-GW15
                            22ERN60-PR1115
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ種類 ピッチ 山数 さらい刃有無 材種(母材) コーティング 材種記号 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            5個 -

                            4日目

                            ISOメートル60°(M)3-あり超硬PVDコーティングPR11150.41

                            3,100円

                            ( 3,410円 )
                            10個 -

                            3日目

                            ISOメートル60°(M)3-ありサーメットノンコートTC60M0.41

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            5個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ISOメートル60°(M)3.5-あり超硬PVDコーティングPR11150.48

                            3,100円

                            ( 3,410円 )
                            10個 -

                            3日目

                            ISOメートル60°(M)3.5-ありサーメットノンコートTC60M0.48

                            2,820円

                            ( 3,102円 )
                            5個 -

                            4日目

                            汎用60°3.5~57~5なし超硬ノンコートGW150.48

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            5個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            汎用60°3.5~57~5なし超硬PVDコーティングPR11150.48

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました