(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:16ER11W-TC60M
京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ ガイケイネジキリチップ カンヨウヘイコウネジ

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 16ER11W-TC60M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,960円
税込単価
2,156円

【特長】・切りくず処理改善で生産性向上・低抵抗仕様でびびりを抑制

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

16ER11W-TC60M 解除

Loading...

16ER11W-TC60M の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■主な特長

TFシリーズ

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 特長1
 

TQシリーズ

 

●安定した切りくず処理
左右非対称ブレーカの採用で切りくずを一定方向に安定してコントロール

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 特長2
 

●低抵抗仕様でびびりを抑制
刃先強度と低抵抗を両立

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 特長3
 

●新材種採用により寿命向上

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 特長4
 

■加工実例

TFシリーズ

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 加工実例1
 

TQシリーズ

京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ 加工実例2

 

外形図

メートルねじ(M)

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図1

16ER□ISO-TF

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図2

16E R/L□ISO

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図13

16ER□ISO-TQ

汎用60°ねじ(メートルねじ/ユニファイねじ対応)

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図3

16ER A60/G60/AG60-TF

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図4

16ER A60/G60/AG60

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図14

16ER A60/G60/AG60-TQ

ユニファイねじ(UN)

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図5

16ER□UN-TF

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図6

16ER□UN

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図15

16ER□UN-TQ

管用平行ねじ〔G(PF)〕 ウィットねじ(W)

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図7

16ER□W-TF

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図8

16ER□W

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図16

16ER□W-TQ

汎用55°ねじ〔G(PF), Wねじ対応〕〔R(PT)(BSPT)〕

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図9

16ERA55/G55/AG55-TF

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図10

16ERA55/G55/AG55、16ER5501・16ER5502

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図17

16ERA55/G55/AG55-TQ

管用テーパねじ〔R(PT)(BSPT)

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図11

16ER□BSPT-TF

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図12

16ER□BSPT

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図18

16ER□BSPT-TQ

アメリカ管用テーパねじ(NPT)

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図19

16ER□NPT

 
 

30°台形ねじ(Tr)

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ 外形図20

16ER□TR

 
 

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
勝手
内接円記号(サイズ記号)
さらい刃有無
材種(母材)
コーティング
材種記号
ブレーカ記号
適合ホルダ
利用可能コーナー数
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16ER11W-TC60M

ウィットワース55°(W)
-
11
16
あり
サーメット
ノンコート
TC60M
-
KTNR..-16(JCT)、KTNSR..-16、S..-KTNL16
3
0.3

10個

1,960( 2,156円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくず処理改善で生産性向上
・低抵抗仕様でびびりを抑制

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

16ER11W-TC60Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップの型番16ER11W-TC60Mのページです。
型番16ER11W-TC60Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

    京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ

    京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

        イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

        イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

          サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

          サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

            ノガ・ウォーターズ・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

            ノガ・ウォーターズ・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

              イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

              イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

                SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                  小内径ねじ切り EZバー EZT型

                  小内径ねじ切り EZバー EZT型

                    住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                      日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                      日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 三菱マテリアル イスカル サンドビック ノガ・ウォーターズ イスカル イスカル 京セラ 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,070円 1,080円 2,530円 1,032円 2,830円 1,799円 3,553円 1,290円 2,570円 2,837円 2,820円 3,384円 1,562円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   1日目  
                            加工用途 外径 内径 外径 - - 外径 内径 - 内径 外径 外径 外径 内径

                            京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ねじ切り用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/21
                            外径のねじ切り用で使用しています。
                            価格・納期ともに助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            16EL125ISO-PR1115
                            16EL150ISO-PR1115
                            16EL200ISO-PR1115
                            16ER11W-TF-PR1215
                            16ER11W-TF-PR1515
                            16ER11W-TF-PR1535
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ種類 ピッチ 山数 勝手 内接円記号(サイズ記号) さらい刃有無 材種(母材) コーティング 材種記号 ブレーカ記号 適合ホルダ 利用可能コーナー数 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            1,820円

                            ( 2,002円 )
                            5個 -

                            4日目

                            ISOメートル60°(M)1.25-16あり超硬PVDコーティングPR1115-KTNL..-1630.15

                            1,820円

                            ( 2,002円 )
                            5個 -

                            2日目

                            ISOメートル60°(M)1.5-16あり超硬PVDコーティングPR1115-KTNL..-1630.19

                            1,820円

                            ( 2,002円 )
                            5個 -

                            4日目

                            ISOメートル60°(M)2-16あり超硬PVDコーティングPR1115-KTNL..-1630.25

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            5個 -

                            4日目

                            ウィットワース55°(W)-1116あり超硬PVDコーティングPR1215TFKTNR..-16(JCT)、KTNSR..-16、S..-KTNL1630.3

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            5個 -

                            4日目

                            ウィットワース55°(W)-1116あり超硬PVDコーティングPR1515TFKTNR..-16(JCT)、KTNSR..-16、S..-KTNL1630.3

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            5個 -

                            4日目

                            ウィットワース55°(W)-1116あり超硬PVDコーティングPR1535TFKTNR..-16(JCT)、KTNSR..-16、S..-KTNL1630.3

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました