(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KTKF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TKF12L050-S-KW10
KTKF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ ダイヤモンドコウグ ミゾイレヨウ

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【仕様】・加工用途:溝入れ/横送り/突っ切り【材種特長】・KW10は硬度、靭性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TKF12L050-S-KW10 解除

Loading...

カタログを表示

TKF12L050-S-KW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
利用可能コーナー数
刃幅公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKF12L050-S-KW10

溝入れ / 突っ切り
0.03
0.5
超硬
ノンコート
KTKFL1010JX-12、KTKFL1212JX-12、KTKFL1616JX-12、KTKFL2020JX-12、KTKFL1212F-12、KTKFL1216JX-12、KTKFL1620JX-12、KTKFL1010JX-12SA、KTKFL1212F-12SA、KTKFL1212JX-12SB、KTKFL1625H-12JCT、KTKFL2025H-12JCT
KW10
2
±0.03

10個

2,000( 2,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:溝入れ/横送り/突っ切り【材種特長】・KW10は硬度、靭性(強度)が高く、鋳鉄加工時の耐摩耗性に優れています。・PR1225は微粒超硬母材に耐摩耗性、耐熱性に優れたMEGACOATです。・PR1535は特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」により、耐摩耗性と安定性を向上、耐熱合金、ステンレス鋼の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KTKF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番TKF12L050-S-KW10のページです。
型番TKF12L050-S-KW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KTKF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

KTKF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・SMGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・SMGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 010/015端面加工用 フルR 溝入れ用、突っ切り用チップ

      イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 010/015端面加工用 フルR 溝入れ用、突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    京セラ・KGM用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    京セラ・KGM用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 日本特殊陶業 イスカル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 2,000円 1,404円 6,799円 1,313円 3,010円 2,482円 4,523円 2,366円 956円 3,800円 780円 2,020円 2,240円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            KTKF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            真鍮パイプの切断
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            幅の細い刃物なので、切削抵抗もほとんどなくきれいに突っ切れます。
                            ただ、刃が本当に細いので、横に当ててしまうとすぐに折れます。
                            気を付けてさえいれば結構もちもいいので、バラ売りしているといいなあと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKF12L050-NB-KW10
                            TKF12L050-NB-PR1535
                            TKF12L050-NB-PR1725
                            TKF12L050-S-PDL025
                            TKF12L050-S-PR1535
                            TKF12L050-S-PR1725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 適合ホルダ 材種記号 利用可能コーナー数 刃幅公差
                            (mm)

                            2,000円

                            ( 2,200円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ / 突っ切り00.5超硬ノンコートKTKFL1010JX-12、KTKFL1212JX-12、KTKFL1616JX-12、KTKFL2020JX-12、KTKFL1212F-12、KTKFL1216JX-12、KTKFL1620JX-12、KTKFL1010JX-12SA、KTKFL1212F-12SA、KTKFL1212JX-12SB、KTKFL1625H-12JCT、KTKFL2025H-12JCTKW102±0.03

                            2,250円

                            ( 2,475円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ / 突っ切り00.5超硬PVDコーティングKTKFL1010JX-12、KTKFL1212JX-12、KTKFL1616JX-12、KTKFL2020JX-12、KTKFL1212F-12、KTKFL1216JX-12、KTKFL1620JX-12、KTKFL1010JX-12SA、KTKFL1212F-12SA、KTKFL1212JX-12SB、KTKFL1625H-12JCT、KTKFL2025H-12JCTPR15352±0.03

                            2,290円

                            ( 2,519円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ / 突っ切り00.5超硬PVDコーティングKTKFL1010JX-12、KTKFL1212JX-12、KTKFL1616JX-12、KTKFL2020JX-12、KTKFL1212F-12、KTKFL1216JX-12、KTKFL1620JX-12、KTKFL1010JX-12SA、KTKFL1212F-12SA、KTKFL1212JX-12SB、KTKFL1625H-12JCT、KTKFL2025H-12JCTPR17252±0.03

                            2,480円

                            ( 2,728円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ / 突っ切り0.030.5超硬PVDコーティングKTKFL1010JX-12、KTKFL1212JX-12、KTKFL1616JX-12、KTKFL2020JX-12、KTKFL1212F-12、KTKFL1216JX-12、KTKFL1620JX-12、KTKFL1010JX-12SA、KTKFL1212F-12SA、KTKFL1212JX-12SB、KTKFL1625H-12JCT、KTKFL2025H-12JCTPDL0252±0.03

                            2,250円

                            ( 2,475円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ / 突っ切り0.030.5超硬PVDコーティングKTKFL1010JX-12、KTKFL1212JX-12、KTKFL1616JX-12、KTKFL2020JX-12、KTKFL1212F-12、KTKFL1216JX-12、KTKFL1620JX-12、KTKFL1010JX-12SA、KTKFL1212F-12SA、KTKFL1212JX-12SB、KTKFL1625H-12JCT、KTKFL2025H-12JCTPR15352±0.03

                            2,290円

                            ( 2,519円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ / 突っ切り0.030.5超硬PVDコーティングKTKFL1010JX-12、KTKFL1212JX-12、KTKFL1616JX-12、KTKFL2020JX-12、KTKFL1212F-12、KTKFL1216JX-12、KTKFL1620JX-12、KTKFL1010JX-12SA、KTKFL1212F-12SA、KTKFL1212JX-12SB、KTKFL1625H-12JCT、KTKFL2025H-12JCTPR17252±0.03

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました