(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KTKF用・外径ねじ切り用チップ

KTKF用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,000円 ~ 2,450円
税込価格
2,200円 ~ 2,695円

右勝手(R)ホルダには右勝手(R)チップ、左勝手(L)ホルダには左勝手(L)チ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • さらい刃有無:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • 利用可能コーナー数:
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定51件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小径突切り加工用 TKF型

  • 極小径用と小径用の2サイズの突切りチップをシリーズ化
    TKF12:最大径φ5~φ12/TKF16:最大径φ16
  • 最小突切り幅 0.5mmを標準化(TKF12タイプ)
  • 低抵抗 Sブレーカは切れ味の良い突切り加工が可能
  • 刃先強化型 Tブレーカは、送りアップ・断続部等の突切り加工に威力を発揮。また、ステンレス鋼における工具寿命も向上
  • ブレーカなしはコーナR(rε)=0mmを採用
京セラ・KTKF用/ KTKF用・外径ねじ切り用チップ TKF型スペースホルダ

サブスピンドル対応小径突切り用 KTKFS型

京セラ・KTKF用/ KTKF用・外径ねじ切り用チップ KTKF型スペースホルダ
  • ワーク径が小さいため、メインスピンドルとサブスピンドルの距離が短くなる突切り加工に対応
  • 低抵抗ブレーカの採用で切れ味の良い突切り加工が可能
    (突切り専用工具の為、あとびき・ねじ切りチップとの互換性はありません。)

チップ材種(ステンレス鋼加工用)

  • 新コバルト配合比率による強靭化(破壊靭性値:約23%向上)
  • 母材粒子の最適化と均一化による安定性の向上
  • MEGACOAT NANOにより長寿命・安定加工を実現
京セラ・KTKF用/ KTKF用・外径ねじ切り用チップ ダイヤモンド圧子によるクラック比較

ダイヤモンド圧子によるクラック比較

 

外形図

京セラ・KTKF用/ KTKF用・外径ねじ切り用チップ 外形図1

右勝手(R)を示す

京セラ・KTKF用/ KTKF用・外径ねじ切り用チップ 外形図2

左勝手(L)を示す

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

京セラ・KTKF用/ KTKF用・外径ねじ切り用チップ 切削条件表

・60°、55°さらい刃なし
・切り込みは片肉の切込み値を示す

適用被削材

使用分類の目安 ●:第1選択、○:第2選択

-被削材MEGACOAT
NANO
MEGACOATPVDコーティング超硬
PR1425PR1535PR1225PR1025KW10
P炭素鋼・合金鋼-
Mステンレス鋼-
K鋳鉄----
N非鉄金属----

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
勝手
コーティング
材種記号
適合ホルダ
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
管用平行55°(G, Rp)
-
40~16
ノンコート
KW10
KTKFL…12
0.05

10個

2,000( 2,200円 )

4日目

管用平行55°(G, Rp)
-
40~16
PVDコーティング
PR1535
KTKFL…12
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

管用平行55°(G, Rp)
-
40~16
PVDコーティング
PR1725
KTKFL…12
0.05

10個

2,290( 2,519円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.2~0.6
64~48
ノンコート
KW10
KTKFL…12
0.05

10個

2,000( 2,200円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.2~0.6
64~48
PVDコーティング
PR1535
KTKFL…12
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.2~0.6
64~48
PVDコーティング
PR1725
KTKFL…12
0.05

10個

2,290( 2,519円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1.25
48~24
ノンコート
KW10
KTKFL…12
0.05

10個

2,000( 2,200円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1.25
48~24
PVDコーティング
PR1225
KTKFL…12
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1.25
48~24
PVDコーティング
PR1535
KTKFL…12
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1.25
48~24
PVDコーティング
PR1725
KTKFL…12
0.05

10個

2,290( 2,519円 )

3日目

管用平行55°(G, Rp)
-
40~16
ノンコート
KW10
KTKFL…12
0.05

10個

2,000( 2,200円 )

4日目

管用平行55°(G, Rp)
-
40~16
PVDコーティング
PR1535
KTKFL…12
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

管用平行55°(G, Rp)
-
40~16
PVDコーティング
PR1725
KTKFL…12
0.05

10個

2,290( 2,519円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.2~0.6
64~48
ノンコート
KW10
KTKFL…12
0.05

10個

2,000( 2,200円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.2~0.6
64~48
PVDコーティング
PR1535
KTKFL…12
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.2~0.6
64~48
PVDコーティング
PR1725
KTKFL…12
0.05

10個

2,290( 2,519円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1.25
48~24
ノンコート
KW10
KTKFL…12
0.05

10個

2,000( 2,200円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1.25
48~24
PVDコーティング
PR1225
KTKFL…12
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1.25
48~24
PVDコーティング
PR1535
KTKFL…12
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

2日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1.25
48~24
PVDコーティング
PR1725
KTKFL…12
0.05

10個

2,290( 2,519円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1~1.5
24~18
ノンコート
KW10
KTKFL…12
0.1

10個

2,000( 2,200円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
1~1.5
24~18
PVDコーティング
PR1225
KTKFL…12
0.1

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1~1.5
24~18
PVDコーティング
PR1535
KTKFL…12
0.1

10個

2,250( 2,475円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
1~1.5
24~18
PVDコーティング
PR1725
KTKFL…12
0.1

10個

2,290( 2,519円 )

4日目

管用平行55°(G, Rp)
-
40~16
ノンコート
KW10
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,000( 2,200円 )

4日目

管用平行55°(G, Rp)
-
40~16
PVDコーティング
PR1225
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

管用平行55°(G, Rp)
-
40~16
PVDコーティング
PR1535
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

3日目

管用平行55°(G, Rp)
-
40~16
PVDコーティング
PR1725
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,290( 2,519円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.2~0.6
64~48
ノンコート
KW10
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,000( 2,200円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.2~0.6
64~48
PVDコーティング
PR1225
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.2~0.6
64~48
PVDコーティング
PR1535
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
0.2~0.6
64~48
PVDコーティング
PR1725
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,290( 2,519円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1.25
48~24
ノンコート
KW10
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,000( 2,200円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1.25
48~24
PVDコーティング
PR1225
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1.25
48~24
PVDコーティング
PR1535
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1.25
48~24
PVDコーティング
PR1725
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,290( 2,519円 )

4日目

管用平行55°(G, Rp)
-
40~16
ノンコート
KW10
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,000( 2,200円 )

4日目

管用平行55°(G, Rp)
-
40~16
PVDコーティング
PR1535
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

管用平行55°(G, Rp)
-
40~16
PVDコーティング
PR1725
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,290( 2,519円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.2~0.6
64~48
ノンコート
KW10
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,000( 2,200円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.2~0.6
64~48
PVDコーティング
PR1225
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.2~0.6
64~48
PVDコーティング
PR1535
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.2~0.6
64~48
PVDコーティング
PR1725
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,290( 2,519円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1.25
48~24
ノンコート
KW10
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,000( 2,200円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1.25
48~24
PVDコーティング
PR1225
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,250( 2,475円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1.25
48~24
PVDコーティング
PR1535
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,450( 2,695円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1.25
48~24
PVDコーティング
PR1725
KTKFR…12(-Y)
0.05

10個

2,290( 2,519円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
1~1.5
24~18
ノンコート
KW10
KTKFR…12(-Y)
0.1

10個

2,000( 2,200円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1~1.5
24~18
PVDコーティング
PR1225
KTKFR…12(-Y)
0.1

10個

2,250( 2,475円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
1~1.5
24~18
PVDコーティング
PR1535
KTKFR…12(-Y)
0.1

10個

2,250( 2,475円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1~1.5
24~18
PVDコーティング
PR1725
KTKFR…12(-Y)
0.1

10個

2,290( 2,519円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

右勝手(R)ホルダには右勝手(R)チップ、左勝手(L)ホルダには左勝手(L)チップが適合します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KTKF用・外径ねじ切り用チップ

KTKF用・外径ねじ切り用チップ

    京セラ・KTT用・外径ねじ切り用チップ

    京セラ・KTT用・外径ねじ切り用チップ

      京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

      京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

        SER/L用・外径ねじ切り用チップ

        SER/L用・外径ねじ切り用チップ

          ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

          ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

            タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

            タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

              SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

              SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                小内径ねじ切り EZバー EZT型

                小内径ねじ切り EZバー EZT型

                  サンドビック・内径ねじ切り用チップ

                  サンドビック・内径ねじ切り用チップ

                    TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

                    TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

                      TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                      TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                        タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップ

                        タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ カーメックス ノガ・ウォーターズ タンガロイ カーメックス 京セラ サンドビック タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 2,000円 2,090円 2,820円 1,293円 1,799円 1,020円 1,293円 2,570円 3,230円 2,350円 3,240円 2,040円 2,837円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 - - 外径 内径 内径 内径 内径 外径 外径 外径
                            さらい刃有無 なし - - - - - - なし - あり あり なし なし
                            材種(母材) 超硬 - - - 超硬 - - 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬
                            利用可能コーナー数 2 3 3 - - - - 1 - - - - -

                            KTKF用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました