(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・KTKF/KTKFスペースホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TKF12R250-AS-KPD001
京セラ・KTKF/KTKFスペースホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ チップ

通常単価(税別)
13,680円
税込単価
15,048円

ダイヤモンドチップは横送り・溝入れ用です。突切り加工は推奨致しません。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ / 横送り
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.1
  • 材種(母材):
    PCD
  • コーティング:
    ノンコート
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.03

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TKF12R250-AS-KPD001 解除

Loading...

 
カタログを表示

TKF12R250-AS-KPD001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
刃幅(mm)
適合ホルダ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKF12R250-AS-KPD001

2.5
KTKFR1010JX-12、KTKFR1212JX-12、KTKFR1616JX-12、KTKFR2020JX-12、KTKFR1212F-12
KPD001

1個

13,680( 15,048円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤモンドチップは横送り・溝入れ用です。突切り加工は推奨致しません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・KTKF/KTKFスペースホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番TKF12R250-AS-KPD001のページです。
型番TKF12R250-AS-KPD001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・KTKF/KTKFスペースホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・KTKF/KTKFスペースホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    日本特殊陶業・GTT/GTT-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    日本特殊陶業・GTT/GTT-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

        サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用アダプタ CAER/L-CHP

                  高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用アダプタ CAER/L-CHP

                    タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル サンドビック タンガロイ 三菱マテリアル 日本特殊陶業 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 13,680円 2,129円 818円 1,350円 860円 2,366円 2,870円 1,850円 15,330円 1,340円 1,350円 7,520円 2,240円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ / 横送り 溝入れ / 突っ切り 突っ切り - - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.1 - - - - - 0.1 - - - 0.3 - 0.2
                            材種(母材) PCD 超硬 - 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - - 超硬 - -
                            コーティング ノンコート - - - - PVDコーティング - PVDコーティング - - PVDコーティング - -
                            利用可能コーナー数 1 - - - - - - - - - - - -

                            京セラ・KTKF/KTKFスペースホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKF12L200-AS-KPD001
                            TKF16L250-AS-KPD001
                            TKF16R250-AS-KPD001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            適合ホルダ 材種記号

                            13,680円

                            ( 15,048円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2KTKFL1010JX-12、KTKFL1212JX-12、KTKFL1616JX-12、KTKFL2020JX-12、KTKFL1212F-12、KTKFL1216JX-12、KTKFL1620JX-12KPD001

                            14,810円

                            ( 16,291円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2.5KTKFL1010JX-16、KTKFL1212JX-16、KTKFL1616JX-16、KTKFL2020JX-16、KTKFL1212F-16KPD001

                            14,810円

                            ( 16,291円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2.5KTKFR1010JX-16、KTKFR1212JX-16、KTKFR1616JX-16、KTKFR2020JX-16、KTKFR1212F-16KPD001

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました