(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・KIGM-V型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GMM3015-040V-KW10
京セラ・KIGM-V型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ タキノウナイケイミゾイレホルダテキゴウチップ

通常単価(税別)
1,520円
税込単価
1,672円

【特長】・高い硬度・耐摩耗性がある・勝手:なし・材種:超硬/サーメット・コーテ...

詳細情報を確認する

  • 勝手:
    なし
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.05

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

GMM3015-040V-KW10 解除

Loading...

 
カタログを表示

GMM3015-040V-KW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GMM3015-040V-KW10

溝入れ
0.4
3
超硬
ノンコート
KIGMR/L2016B-3V、KIGMR/L2520B-3V、KIGMR/L3225B-3V
KW10

10個

1,520( 1,672円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い硬度・耐摩耗性がある
・勝手:なし
・材種:超硬/サーメット
・コーティング:PVDコーティング/ノンコート/CVDコーティング
・コーナーR:0.4mm/0,8mm
・利用可能コーナー数:2
・刃幅公差:±0.05mm
【用途】
溝入れ/多機能・内径溝入れホルダのチップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・KIGM-V型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番GMM3015-040V-KW10のページです。
型番GMM3015-040V-KW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・KIGM-V型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・KIGM-V型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 日本特殊陶業 タンガロイ 日本特殊陶業 京セラ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 三菱マテリアル 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 タンガロイ
                            通常価格 1,300円 1,850円 1,110円 1,988円 2,240円 1,988円 2,482円 3,470円 1,313円 2,870円 2,270円 1,730円 1,350円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目   3日目  
                            勝手 なし - - なし - - - - - - なし
                            利用可能コーナー数 2 - - - - - - - - - - - -
                            刃幅公差(mm) ±0.05 - - - ±0.03 - - - - - - - -

                            京セラ・KIGM-V型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GMM3015-040V-CR9025
                            GMM3015-040V-PR905
                            GMM3015-040V-PR915
                            GMM3015-040V-PR930
                            GMM3015-040V-TN90
                            GMM4020-040V-CR9025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 適合ホルダ 材種記号

                            1,780円

                            ( 1,958円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ0.43超硬CVDコーティングKIGMR/L2016B-3V、KIGMR/L2520B-3V、KIGMR/L3225B-3VCR9025

                            1,780円

                            ( 1,958円 )
                            10個 -

                            3日目

                            溝入れ0.43超硬PVDコーティングKIGMR/L2016B-3V、KIGMR/L2520B-3V、KIGMR/L3225B-3VPR905

                            1,780円

                            ( 1,958円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ0.43超硬PVDコーティングKIGMR/L2016B-3V、KIGMR/L2520B-3V、KIGMR/L3225B-3VPR915

                            1,780円

                            ( 1,958円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ0.43超硬PVDコーティングKIGMR/L2016B-3V、KIGMR/L2520B-3V、KIGMR/L3225B-3VPR930

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ0.43サーメットノンコートKIGMR/L2016B-3V、KIGMR/L2520B-3V、KIGMR/L3225B-3VTN90

                            1,960円

                            ( 2,156円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ0.44超硬CVDコーティングKIGMR/L3225B-4V、KIGMR/L4032B-4VCR9025

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました