(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GMGW8030-40R-KPD001
京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ ダイヤモンドコウグ アルミホイールヨウ

通常単価(税別)
22,530円
税込単価
24,783円

【特長】・アルミホイール用のチップ・勝手:なし・材種:PCD・コーティング:ノ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ
  • 勝手:
    なし
  • 材種(母材):
    PCD
  • コーティング:
    ノンコート
  • 材種記号:
    KPD001
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.03

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

GMGW8030-40R-KPD001 解除

Loading...

 
カタログを表示

GMGW8030-40R-KPD001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GMGW8030-40R-KPD001

4
8
KGMWR/L2525M-8

1個

22,530( 24,783円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミホイール用のチップ
・勝手:なし
・材種:PCD
・コーティング:ノンコート
・コーナーR:4mm
・利用可能コーナー数:1
・刃幅公差:±0.03mm
・刃幅:8mm
・適合ホルダ:KGMWR/L2525M-8
【用途】
溝入れ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番GMGW8030-40R-KPD001のページです。
型番GMGW8030-40R-KPD001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            イスカル・タンググリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            イスカル・タンググリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・SSG/ASG形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・SSG/ASG形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・KIGM-V型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・KIGM-V型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 三菱マテリアル 日本特殊陶業 京セラ イスカル イスカル タンガロイ 京セラ 三菱マテリアル サンドビック タンガロイ 日本特殊陶業 日本特殊陶業
                            通常価格 17,380円 1,313円 3,470円 2,240円 6,219円 941円 1,330円 1,300円 2,269円 1,350円 1,340円 1,988円 2,270円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            用途 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ - 溝入れ - - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            勝手 なし - - - なし なし - - なし -
                            材種(母材) PCD 超硬 超硬 - - - 超硬 - 超硬 超硬 - 超硬 超硬
                            コーティング ノンコート PVDコーティング PVDコーティング - - - PVDコーティング - PVDコーティング - - PVDコーティング PVDコーティング
                            材種記号 KPD001 - - - - - - - - - - - -

                            京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GMGW6030-30R-KPD001
                            GMGW8030-40R-HR-KPD001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            適合ホルダ

                            17,380円

                            ( 19,118円 )
                            1個 -

                            3日目

                            36KGMWR/L2525M-6

                            21,730円

                            ( 23,903円 )
                            1個 -

                            4日目

                            48KGMWR/L2525M-8

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました