(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・KGMM/KGMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FGGL3020-02-KW10
京セラ・KGMM/KGMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ タキノウミゾイレ(ツッキリ)ヨウチップFGG

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,390円
税込単価
2,629円

シャープエッジ仕様は、C 面仕様より40%の切削抵抗低減可能です。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ / 端面溝入れ
  • 材種(母材):
    超硬
  • 適合ホルダ:
    KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.02

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

FGGL3020-02-KW10 解除

Loading...

 
カタログを表示

FGGL3020-02-KW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FGGL3020-02-KW10

0.2
3
ノンコート
KW10

10個

2,390( 2,629円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シャープエッジ仕様は、C 面仕様より40%の切削抵抗低減可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・KGMM/KGMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番FGGL3020-02-KW10のページです。
型番FGGL3020-02-KW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・KGMM/KGMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・KGMM/KGMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・KGM用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・KGM用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        KGD/KGD-JCT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        KGD/KGD-JCT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                KGBA/KGBAS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                KGBA/KGBAS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用

                  イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用

                    三和製作所・SHL-DOH03/04用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三和製作所・SHL-DOH03/04用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      サンドビック・コロカット3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      サンドビック・コロカット3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・JSTGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・JSTGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ サンドビック 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ イスカル 三和製作所 サンドビック サンドビック タンガロイ
                            通常価格 2,390円 3,800円 2,020円 1,360円 2,550円 956円 1,557円 1,310円 6,799円 10,496円 4,319円 5,284円 1,550円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ / 端面溝入れ 溝入れ / R溝入れ / 倣い - - - - - 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り
                            材種(母材) 超硬 超硬 - - - - - - - - - - -
                            適合ホルダ KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3 - - - - - - - - - - - -
                            利用可能コーナー数 2 2 - - - - - - - - - - -
                            刃幅公差(mm) ±0.02 ±0.02 - - - - - - - - - - -

                            京セラ・KGMM/KGMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FGGL3020-02-CR9025
                            FGGL3020-02-PR930
                            FGGL4020-04-CR9025
                            FGGL4020-04-KW10
                            FGGL4020-04-PR930
                            FGGL5020-04-CR9025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            コーティング 材種記号

                            2,840円

                            ( 3,124円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.23CVDコーティングCR9025

                            2,840円

                            ( 3,124円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.23PVDコーティングPR930

                            3,020円

                            ( 3,322円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.44CVDコーティングCR9025

                            2,520円

                            ( 2,772円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.44ノンコートKW10

                            3,020円

                            ( 3,322円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.44PVDコーティングPR930

                            3,330円

                            ( 3,663円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.45CVDコーティングCR9025

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました