(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・KGM / KGM-T用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GMN5-PR930
京セラ・KGM / KGM-T用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ CBNコウグ フカミゾイレヨウ(1コーナシヨウ)

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,510円
税込単価
1,661円

【仕様】・加工用途:溝入れ / 突っ切り【材種特長】・PR930は鋼の低速域加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

GMN5-PR930 解除

Loading...

カタログを表示

GMN5-PR930 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
利用可能コーナー数
刃幅公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GMN5-PR930

溝入れ / 突っ切り
0.8
なし
5
超硬
PVDコーティング
KGMR/L2020K-4、KGMR/L2525M-4、KGMR/L2020K-5、KGMR/L2525M-5、KGMR/L2020K-4T20、KGMR/L2525M-4T20、KGMR/L2525M-4T25、KGMR/L2525M-5T25、KGMR/L3232P-5T25
PR930
1
±0.05

10個

1,510( 1,661円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:溝入れ / 突っ切り【材種特長】・PR930は鋼の低速域加工やシャープな刃先の精密加工対応可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・KGM / KGM-T用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番GMN5-PR930のページです。
型番GMN5-PR930に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・KGM / KGM-T用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・KGM / KGM-T用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・GMM / GMN型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・GMM / GMN型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用

        イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用

          京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・KIGM-V型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・KIGM-V型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・GYシリーズ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・GYシリーズ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      小内径溝入れ/端面溝入れEZバー用チップ EZG/EZFG

                      小内径溝入れ/端面溝入れEZバー用チップ EZG/EZFG

                        株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 三菱マテリアル イスカル 京セラ 京セラ 株洲工具 京セラ 三菱マテリアル サンドビック 京セラ 株洲工具 住友電工ハードメタル
                            通常価格 890円 890円 1,313円 6,799円 2,020円 2,240円 1,021円 1,300円 1,299円 5,930円 3,460円 1,286円 818円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            京セラ・KGM / KGM-T用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            安定しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/22
                            大手メーカーの物だけあって、全く問題ありません。商社から買うよりも安く購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安定しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/22
                            大手メーカーの物だけあって、全く問題ありません。商社から買うよりも安く購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝入れ用チップ
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                            部品加工でこのチップをよく使っていますが、毎回問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断 溝入れ
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/29
                            切れ味がよく切断面もきれいに仕上がります。リード角つきはパイプを切断したあとのバリが少なくて良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GMG3020-000MS-PR915
                            GMG3020-000MS-PR930
                            GMG3020-020MS-CR9025
                            GMN6-CR9025
                            GMN6-KPD010
                            GMN6-KW10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 適合ホルダ 材種記号 利用可能コーナー数 刃幅公差
                            (mm)

                            2,570円

                            ( 2,827円 )
                            10個 -

                            3日目

                            溝入れ / 突っ切り0なし3超硬PVDコーティングKGMR/L1010JX-2、KGMR/L1212JX-2、KGMR/L1616JX-2、KGMR/L1212JX-2.5、KGMR/L1616JX-2.5、KGMR/L1616JX-3、KGMR/L1212H-3、KGMR/L1616H-3、KGMR/L2020K-3、KGMR/L2525M-3、KGMR/L2012K-2T17、KGMR/L2020K-2T17、KGMR/L2525M-2T17、KGMR/L1616H-3T20、KGMR/L2012K-3T20、KGMR/L2020K-3T20、KGMR/L2525M-3T20、KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3PR9152±0.02

                            2,570円

                            ( 2,827円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ / 突っ切り0なし3超硬PVDコーティングKGMR/L1010JX-2、KGMR/L1212JX-2、KGMR/L1616JX-2、KGMR/L1212JX-2.5、KGMR/L1616JX-2.5、KGMR/L1616JX-3、KGMR/L1212H-3、KGMR/L1616H-3、KGMR/L2020K-3、KGMR/L2525M-3、KGMR/L2012K-2T17、KGMR/L2020K-2T17、KGMR/L2525M-2T17、KGMR/L1616H-3T20、KGMR/L2012K-3T20、KGMR/L2020K-3T20、KGMR/L2525M-3T20、KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3PR9302±0.02

                            2,570円

                            ( 2,827円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 突っ切り0.2なし3超硬CVDコーティングKGMR/L1010JX-2、KGMR/L1212JX-2、KGMR/L1616JX-2、KGMR/L1212JX-2.5、KGMR/L1616JX-2.5、KGMR/L1616JX-3、KGMR/L1212H-3、KGMR/L1616H-3、KGMR/L2020K-3、KGMR/L2525M-3、KGMR/L2012K-2T17、KGMR/L2020K-2T17、KGMR/L2525M-2T17、KGMR/L1616H-3T20、KGMR/L2012K-3T20、KGMR/L2020K-3T20、KGMR/L2525M-3T20、KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3CR90252±0.02

                            1,780円

                            ( 1,958円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ / 突っ切り0.8なし6超硬CVDコーティングKGMR/L2020K-5、KGMR/L2525M-5、KGMR/L2525M-5T25、KGMR/L3232P-5T25、KGMR/L2525M-6T30CR90251±0.05

                            16,820円

                            ( 18,502円 )
                            1個 -

                            3日目

                            溝入れ / 突っ切り0.2なし6PCDノンコートKGMR/L2020K-5、KGMR/L2525M-5、KGMR/L2525M-5T25、KGMR/L3232P-5T25、KGMR/L2525M-6T30KPD0101±0.05

                            1,520円

                            ( 1,672円 )
                            10個 -

                            4日目

                            溝入れ / 突っ切り0.8なし6超硬ノンコートKGMR/L2020K-5、KGMR/L2525M-5、KGMR/L2525M-5T25、KGMR/L3232P-5T25、KGMR/L2525M-6T30KW101±0.05

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました