(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・KGIA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GIA50-TN60
京セラ・KGIA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ ホルダ

通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円

【特長】・クランプオン方式の大内径深溝入れホルダ・勝手:なし・材種:超硬/サー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ
  • 勝手:
    なし
  • 適合ホルダ:
    KGIAR…3
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.05

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

GIA50-TN60 解除

Loading...

 
カタログを表示

GIA50-TN60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GIA50-TN60

0.3
5
サーメット
ノンコート
TN60

10個

1,420( 1,562円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプオン方式の大内径深溝入れホルダ
・勝手:なし
・材種:超硬/サーメット
・コーティング:CVDコーティング/ノンコート
・コーナーR:0.2mm/0.25mm/0.3mm
・利用可能コーナー数:2
・刃幅公差:±0.05mm
【用途】
溝入れ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・KGIA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番GIA50-TN60のページです。
型番GIA50-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・KGIA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・KGIA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ サンドビック 京セラ 三菱マテリアル 日本特殊陶業 タンガロイ 株洲工具 三菱マテリアル 日本特殊陶業 日本特殊陶業 イスカル 三菱マテリアル 日本特殊陶業
                            通常価格 1,210円 1,350円 2,240円 2,366円 3,470円 1,350円 1,021円 3,010円 2,270円 2,482円 2,793円 1,313円 2,620円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            用途 溝入れ - 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            勝手 なし - - - なし - - - - - -
                            適合ホルダ KGIAR…3 - - - - - - - - - - - -
                            利用可能コーナー数 2 - - - - - - - - - - - -
                            刃幅公差(mm) ±0.05 - ±0.03 - - - - - - - - - -

                            京セラ・KGIA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GIA30-CR9025
                            GIA30-TN60
                            GIA40-CR9025
                            GIA40-TN60
                            GIA50-CR9025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 材種記号

                            1,680円

                            ( 1,848円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.23超硬CVDコーティングCR9025

                            1,210円

                            ( 1,331円 )
                            10個 -

                            2日目

                            0.24サーメットノンコートTN60

                            1,780円

                            ( 1,958円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.254超硬CVDコーティングCR9025

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            10個 -

                            2日目

                            0.253サーメットノンコートTN60

                            1,940円

                            ( 2,134円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.35超硬CVDコーティングCR9025

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました