(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・KGH/KGHS/KGA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ・KGH/KGHS/KGA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常価格(税別)
1,730円 ~ 5,531円
税込価格
1,903円 ~ 6,084円

【特長】・勝手:なし・材種:セラミック/サーメット・コーティング:PVDコーテ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
利用可能コーナー数
刃幅公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
4
セラミック
ノンコート
-
A65
-
-

10個

2,317( 2,549円 )

4日目

0.5
4
セラミック
ノンコート
-
A66N
-
-

10個

2,635( 2,899円 )

4日目

0.2
4.5
サーメット
ノンコート
-
TC40N
-
-

10個

2,317( 2,549円 )

4日目

0.5
4.5
サーメット
ノンコート
-
TC40N
-
-

10個

1,730( 1,903円 )

4日目

0.5
5
セラミック
ノンコート
-
A65
-
-

10個

2,523( 2,775円 )

4日目

0.5
5
セラミック
ノンコート
-
A66N
-
-

10個

2,840( 3,124円 )

4日目

0.2
5.5
サーメット
ノンコート
-
TC40N
-
-

10個

2,523( 2,775円 )

4日目

0.5
5.5
サーメット
ノンコート
-
TC40N
-
-

10個

2,523( 2,775円 )

4日目

0.5
6
セラミック
ノンコート
-
A65
-
-

10個

2,635( 2,899円 )

4日目

0.5
6
サーメット
ノンコート
-
TC40N
-
-

10個

2,635( 2,899円 )

4日目

0.2
6.5
サーメット
ノンコート
-
TC40N
-
-

10個

2,635( 2,899円 )

4日目

0.2
7
サーメット
ノンコート
-
TC40N
-
-

10個

2,891( 3,180円 )

4日目

0.5
7
セラミック
ノンコート
-
A65
-
-

10個

2,891( 3,180円 )

4日目

0.5
7
-
PVDコーティング
-
PR930
-
-

10個

4,044( 4,448円 )

4日目

0.5
7
サーメット
ノンコート
-
TC40N
-
-

10個

2,891( 3,180円 )

4日目

0.2
7.5
サーメット
ノンコート
-
TC40N
-
-

10個

2,891( 3,180円 )

4日目

0.5
7.5
サーメット
ノンコート
-
TC40N
-
-

10個

2,157( 2,373円 )

4日目

0.2
8
-
PVDコーティング
-
PR930
-
-

10個

4,044( 4,448円 )

4日目

0.2
8
サーメット
ノンコート
-
TC40N
-
-

10個

2,157( 2,373円 )

4日目

0.5
8
サーメット
ノンコート
-
TC40N
-
-

10個

2,891( 3,180円 )

4日目

0.5
10
-
PVDコーティング
-
PR930
-
-

10個

4,735( 5,209円 )

4日目

0.5
12
-
PVDコーティング
-
PR930
-
-

10個

5,531( 6,084円 )

4日目

0.5
4
セラミック
ノンコート
KIGHR4532B-4、KIGHR5540B-4、KIGHR6550B-4
A65
2
±0.05

10個

1,780( 1,958円 )

2日目

0.5
4
セラミック
ノンコート
KIGHR4532B-4、KIGHR5540B-4、KIGHR6550B-4
A66N
2
±0.05

10個

2,020( 2,222円 )

4日目

0.5
4
セラミック
ノンコート
KIGHR4532B-4、KIGHR5540B-4、KIGHR6550B-4
PT600M
2
±0.05

10個

2,220( 2,442円 )

4日目

0.5
5
セラミック
ノンコート
KIGHR4532B-5、KIGHR5540B-5、KIGHR6550B-5
A65
2
±0.05

10個

1,940( 2,134円 )

4日目

0.5
5
セラミック
ノンコート
KIGHR4532B-5、KIGHR5540B-5、KIGHR6550B-5
A66N
2
±0.05

10個

2,180( 2,398円 )

4日目

0.5
5
セラミック
ノンコート
KIGHR4532B-5、KIGHR5540B-5、KIGHR6550B-5
PT600M
2
±0.05

10個

2,400( 2,640円 )

4日目

0.5
6
セラミック
ノンコート
KIGHR4532B-5、KIGHR5540B-5、KIGHR6550B-5
A65
2
±0.05

10個

2,020( 2,222円 )

4日目

0.5
7
セラミック
ノンコート
KIGHR4532B-5、KIGHR5540B-5
A65
2
±0.05

10個

2,220( 2,442円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・勝手:なし
・材種:セラミック/サーメット
・コーティング:PVDコーティング/ノンコート
・コーナーR:0.2mm/0.5mm
【用途】
溝入れ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・KGH/KGHS/KGA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・KGH/KGHS/KGA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      株洲工具・QEFD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      株洲工具・QEFD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 株洲工具 三菱マテリアル 三菱マテリアル 株洲工具 三菱マテリアル サンドビック イスカル 京セラ 日本特殊陶業 株洲工具 日本特殊陶業
                            通常価格 1,730円 780円 1,286円 1,313円 3,010円 1,021円 2,269円 2,550円 2,030円 2,240円 3,470円 1,286円 1,988円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~  
                            用途 溝入れ - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            勝手 なし - - - - - - - - - -

                            京セラ・KGH/KGHS/KGA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました