(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
780円 ~ 2,609円  特別価格 
税込価格
858円 ~ 2,870円  特別価格 

京セラ・KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定245件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

溝入れ

専用ブレーカで優れた切りくず処理性能
切りくずポケットにより、良好な切りくず排出性能
低抵抗で安定した加工を実現
京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品画像

突切り

京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品の基本仕様・特長

切りくず処理比較
切削条件 :Vc=150 m/min, f=0.15 mm/rev 被削材:SCM415

性能・試験情報

(1)内径溝入れ加工用GMI ブレーカで優れた切りくず処理性能

新設計のブレーカ形状により広い領域で切りくずを切断
切込みの小さい仕上げ領域においても、切りくずをコントロール
京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品の基本仕様・特長1

切りくず処理比較

京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ GMIブレーカ

GMIブレーカ

京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 他社品A

他社品A

京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 従来品F

従来品F

他社品A、従来品Fに対し切りくずが安定し、良好に切断
切りくずトラブルによるマシンのチョコ停時間を削減

切削条件:Vc=100m/min, f=0.07mm/rev ホルダ:KGDIR3225B-3
チップ:GDM3015N-040GMI 被削材:SCr420

(2)切りくずポケットにより良好な切りくず排出性能

溝加工、仕上げ加工においても良好に切りくずを排出
京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品の基本仕様・特長2
京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 切りくず残存率

(3)低抵抗設計で安定した加工を実現

GMI ブレーカにより切りくずつまりを抑制し、切削抵抗を低減

切削抵抗比較

京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 切削抵抗比較

切削条件:Vc=150m/min, f=0.1mm/rev ホルダ:KGDIR3225B-3
チップ:GDM3015N-040GMI 被削材:SCM415

 
京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ GMIブレーカ

抵抗の変動が少なく安定した加工

京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 他社品D

切りくずつまりによる瞬間的な抵抗増大

 

外形図

溝入れ

京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図
 
突切り(低送り)
京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図1-1

勝手付きチップは右勝手(R)を示す

突切り(中送り)
京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図1-2
突切り
京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝入れ

切削速度(★第1推奨 ☆第2推奨)
京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件表(切削速度)
送り・切込み
京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件表(送り・切込み)

突切り・PF/PQ/PGブレーカ

京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件1
(★第1推奨 ☆第2推奨)

突切り・PMブレーカ

京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件2

注意・禁止事項

PFブレーカ(突切り用)で溝加工を行うと溝底形状がフラットになりません(右図参照)
京セラ・KGD/KGDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 注意・禁止事項

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
適合ブレード
材種記号
JANコード
利用可能コーナー数
刃幅公差(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
溝入れ / 突っ切り
0.03
1.3
超硬
PVDコーティング
KGDL1010JX-1.3D16、KGDL1010JX-1.3、KGDL1212F-1.3D16、KGDL1212JX-1.3D16、KGDL1212F-1.3、KGDL1212JX-1.3、KGDSL1616JX-1.3B
-
PR1215
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
1.3
超硬
PVDコーティング
KGDL1010JX-1.3D16、KGDL1010JX-1.3、KGDL1212F-1.3D16、KGDL1212JX-1.3D16、KGDL1212F-1.3、KGDL1212JX-1.3、KGDSL1616JX-1.3B
-
PR1225
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
1.3
超硬
PVDコーティング
KGDL1010JX-1.3D16、KGDL1010JX-1.3、KGDL1212F-1.3D16、KGDL1212JX-1.3D16、KGDL1212F-1.3、KGDL1212JX-1.3、KGDSL1616JX-1.3B
-
PR1535
-
2
±0.04
-

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
なし
1.3
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-1.3D16、KGDR/L1010JX-1.3、KGDR/L1212F-1.3D16、KGDR/L1212JX-1.3D16、KGDR/L1212F-1.3、KGDR/L1212JX-1.3、KGDSR/L1616JX-1.3B
-
PR1215
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
なし
1.3
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-1.3D16、KGDR/L1010JX-1.3、KGDR/L1212F-1.3D16、KGDR/L1212JX-1.3D16、KGDR/L1212F-1.3、KGDR/L1212JX-1.3、KGDSR/L1616JX-1.3B
-
PR1225
4960664685493
2
±0.04
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
なし
1.3
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-1.3D16、KGDR/L1010JX-1.3、KGDR/L1212F-1.3D16、KGDR/L1212JX-1.3D16、KGDR/L1212F-1.3、KGDR/L1212JX-1.3、KGDSR/L1616JX-1.3B
-
PR1535
4960664733170
2
±0.04
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.15
なし
1.3
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-1.3D16、KGDR/L1010JX-1.3、KGDR/L1212F-1.3D16、KGDR/L1212JX-1.3D16、KGDR/L1212F-1.3、KGDR/L1212JX-1.3、KGDSR/L1616JX-1.3B
-
PR1215
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.15
なし
1.3
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-1.3D16、KGDR/L1010JX-1.3、KGDR/L1212F-1.3D16、KGDR/L1212JX-1.3D16、KGDR/L1212F-1.3、KGDR/L1212JX-1.3、KGDSR/L1616JX-1.3B
-
PR1225
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.15
なし
1.3
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-1.3D16、KGDR/L1010JX-1.3、KGDR/L1212F-1.3D16、KGDR/L1212JX-1.3D16、KGDR/L1212F-1.3、KGDR/L1212JX-1.3、KGDSR/L1616JX-1.3B
-
PR1535
4960664733200
2
±0.04
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
1.3
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-1.3D16、KGDR1010JX-1.3、KGDR1212F-1.3D16、KGDR1212JX-1.3D16、KGDR1212F-1.3、KGDR1212JX-1.3、KGDSR1616JX-1.3B
-
PR1215
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
1.3
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-1.3D16、KGDR1010JX-1.3、KGDR1212F-1.3D16、KGDR1212JX-1.3D16、KGDR1212F-1.3、KGDR1212JX-1.3、KGDSR1616JX-1.3B
-
PR1225
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
1.3
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-1.3D16、KGDR1010JX-1.3、KGDR1212F-1.3D16、KGDR1212JX-1.3D16、KGDR1212F-1.3、KGDR1212JX-1.3、KGDSR1616JX-1.3B
-
PR1535
4960664733187
2
±0.04
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
1.5
超硬
PVDコーティング
KGDL1010JX-1.5D16、KGDL1010JX-1.5、KGDL1212F-1.5D16、KGDL1212JX-1.5D16、KGDL1212F-1.5、KGDL1212JX-1.5、KGDSL1616JX-1.5B
-
PR1215
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
1.5
超硬
PVDコーティング
KGDL1010JX-1.5D16、KGDL1010JX-1.5、KGDL1212F-1.5D16、KGDL1212JX-1.5D16、KGDL1212F-1.5、KGDL1212JX-1.5、KGDSL1616JX-1.5B
-
PR1225
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
1.5
超硬
PVDコーティング
KGDL1010JX-1.5D16、KGDL1010JX-1.5、KGDL1212F-1.5D16、KGDL1212JX-1.5D16、KGDL1212F-1.5、KGDL1212JX-1.5、KGDSL1616JX-1.5B
-
PR1535
-
2
±0.04
-

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
なし
1.5
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-1.5D16、KGDR/L1010JX-1.5、KGDR/L1212F-1.5D16、KGDR/L1212JX-1.5D16、KGDR/L1212F-1.5、KGDR/L1212JX-1.5、KGDSR/L1616JX-1.5B
-
PR1215
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
なし
1.5
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-1.5D16、KGDR/L1010JX-1.5、KGDR/L1212F-1.5D16、KGDR/L1212JX-1.5D16、KGDR/L1212F-1.5、KGDR/L1212JX-1.5、KGDSR/L1616JX-1.5B
-
PR1225
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
なし
1.5
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-1.5D16、KGDR/L1010JX-1.5、KGDR/L1212F-1.5D16、KGDR/L1212JX-1.5D16、KGDR/L1212F-1.5、KGDR/L1212JX-1.5、KGDSR/L1616JX-1.5B
-
PR1535
4960664733217
2
±0.04
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.15
なし
1.5
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-1.5D16、KGDR/L1010JX-1.5、KGDR/L1212F-1.5D16、KGDR/L1212JX-1.5D16、KGDR/L1212F-1.5、KGDR/L1212JX-1.5、KGDSR/L1616JX-1.5B
-
PR1215
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.15
なし
1.5
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-1.5D16、KGDR/L1010JX-1.5、KGDR/L1212F-1.5D16、KGDR/L1212JX-1.5D16、KGDR/L1212F-1.5、KGDR/L1212JX-1.5、KGDSR/L1616JX-1.5B
-
PR1225
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.15
なし
1.5
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-1.5D16、KGDR/L1010JX-1.5、KGDR/L1212F-1.5D16、KGDR/L1212JX-1.5D16、KGDR/L1212F-1.5、KGDR/L1212JX-1.5、KGDSR/L1616JX-1.5B
-
PR1535
4960664733248
2
±0.04
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
1.5
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-1.5D16、KGDR1010JX-1.5、KGDR1212F-1.5D16、KGDR1212JX-1.5D16、KGDR1212F-1.5、KGDR1212JX-1.5、KGDSR1616JX-1.5B
-
PR1215
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
1.5
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-1.5D16、KGDR1010JX-1.5、KGDR1212F-1.5D16、KGDR1212JX-1.5D16、KGDR1212F-1.5、KGDR1212JX-1.5、KGDSR1616JX-1.5B
-
PR1225
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
1.5
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-1.5D16、KGDR1010JX-1.5、KGDR1212F-1.5D16、KGDR1212JX-1.5D16、KGDR1212F-1.5、KGDR1212JX-1.5、KGDSR1616JX-1.5B
-
PR1535
4960664733224
2
±0.04
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.15
1.5
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-1.5D16、KGDR1010JX-1.5、KGDR1212F-1.5D16、KGDR1212JX-1.5D16、KGDR1212F-1.5、KGDR1212JX-1.5、KGDSR1616JX-1.5B
-
PR1215
-
2
±0.04
-

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.15
1.5
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-1.5D16、KGDR1010JX-1.5、KGDR1212F-1.5D16、KGDR1212JX-1.5D16、KGDR1212F-1.5、KGDR1212JX-1.5、KGDSR1616JX-1.5B
-
PR1225
-
2
±0.04
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.15
1.5
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-1.5D16、KGDR1010JX-1.5、KGDR1212F-1.5D16、KGDR1212JX-1.5D16、KGDR1212F-1.5、KGDR1212JX-1.5、KGDSR1616JX-1.5B
-
PR1535
-
2
±0.04
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 横送り
0.4
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDIR/L…-2
-
PR1215
-
2
±0.03
-

10個

1,310( 1,441円 )

3日目

溝入れ / 横送り
0.2
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDIR/L…-2
-
PR1225
-
2
±0.03
-

10個

1,310( 1,441円 )

3日目

溝入れ / 横送り
0.2
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDIR/L…-2
-
PR1535
-
2
±0.03
-

10個

1,300( 1,430円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
2
超硬
PVDコーティング
KGDL1010JX-2、KGDL1212F-2、KGDL1212JX-2、KGDL1616JX-2、KGDL2012K-2D34、KGDL2020K-2D34、KGDL2525K-2D34、KGDSL1616JX-2B、KGDL1220H-2JCT、KGDL1625H-2JCT、KGDL1616H-2T06、KGDL2020K-2T06、KGDL2525M-2T06、KGDL1616H-2T10、KGDL2020K-2T10、KGDL2525M-2T10、KGDL1616H-2T17、KGDL2012K-2T17、KGDL2020K-2T17、KGDL2525M-2T17、KGDL2020-C、KGDL2525-C、KGDL3232-C
KGDL-2T17-C
PR1215
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
2
超硬
PVDコーティング
KGDL1010JX-2、KGDL1212F-2、KGDL1212JX-2、KGDL1616JX-2、KGDL2012K-2D34、KGDL2020K-2D34、KGDL2525K-2D34、KGDSL1616JX-2B、KGDL1220H-2JCT、KGDL1625H-2JCT、KGDL1616H-2T06、KGDL2020K-2T06、KGDL2525M-2T06、KGDL1616H-2T10、KGDL2020K-2T10、KGDL2525M-2T10、KGDL1616H-2T17、KGDL2012K-2T17、KGDL2020K-2T17、KGDL2525M-2T17、KGDL2020-C、KGDL2525-C、KGDL3232-C
KGDL-2T17-C
PR1225
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
2
超硬
PVDコーティング
KGDL1010JX-2、KGDL1212F-2、KGDL1212JX-2、KGDL1616JX-2、KGDL2012K-2D34、KGDL2020K-2D34、KGDL2525K-2D34、KGDSL1616JX-2B、KGDL1220H-2JCT、KGDL1625H-2JCT、KGDL1616H-2T06、KGDL2020K-2T06、KGDL2525M-2T06、KGDL1616H-2T10、KGDL2020K-2T10、KGDL2525M-2T10、KGDL1616H-2T17、KGDL2012K-2T17、KGDL2020K-2T17、KGDL2525M-2T17、KGDL2020-C、KGDL2525-C、KGDL3232-C
KGDL-2T17-C
PR1535
-
2
±0.04
-

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-2、KGDR/L1212F-2、KGDR/L1212JX-2、KGDR/L1616JX-2、KGDR/L2012K-2D34、KGDR/L2020K-2D34、KGDR/L2525K-2D34、KGDSR/L1616JX-2B、KGDR/L1220H-2JCT、KGDR/L1625H-2JCT、KGDR/L1616H-2T06、KGDR/L2020K-2T06、KGDR/L2525M-2T06、KGDR/L1616H-2T10、KGDR/L2020K-2T10、KGDR/L2525M-2T10、KGDR/L1616H-2T17、KGDR/L2012K-2T17、KGDR/L2020K-2T17、KGDR/L2525M-2T17、KGDR/L2020-C、KGDR/L2525-C、KGDR/L3232-C
KGDR/L-2T17-C
PR1215
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-2、KGDR/L1212F-2、KGDR/L1212JX-2、KGDR/L1616JX-2、KGDR/L2012K-2D34、KGDR/L2020K-2D34、KGDR/L2525K-2D34、KGDSR/L1616JX-2B、KGDR/L1220H-2JCT、KGDR/L1625H-2JCT、KGDR/L1616H-2T06、KGDR/L2020K-2T06、KGDR/L2525M-2T06、KGDR/L1616H-2T10、KGDR/L2020K-2T10、KGDR/L2525M-2T10、KGDR/L1616H-2T17、KGDR/L2012K-2T17、KGDR/L2020K-2T17、KGDR/L2525M-2T17、KGDR/L2020-C、KGDR/L2525-C、KGDR/L3232-C
KGDR/L-2T17-C
PR1225
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-2、KGDR/L1212F-2、KGDR/L1212JX-2、KGDR/L1616JX-2、KGDR/L2012K-2D34、KGDR/L2020K-2D34、KGDR/L2525K-2D34、KGDSR/L1616JX-2B、KGDR/L1220H-2JCT、KGDR/L1625H-2JCT、KGDR/L1616H-2T06、KGDR/L2020K-2T06、KGDR/L2525M-2T06、KGDR/L1616H-2T10、KGDR/L2020K-2T10、KGDR/L2525M-2T10、KGDR/L1616H-2T17、KGDR/L2012K-2T17、KGDR/L2020K-2T17、KGDR/L2525M-2T17、KGDR/L2020-C、KGDR/L2525-C、KGDR/L3232-C
KGDR/L-2T17-C
PR1535
4960664733507
2
±0.04
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.1
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-2、KGDR/L1212F-2、KGDR/L1212JX-2、KGDR/L1616JX-2、KGDR/L2012K-2D34、KGDR/L2020K-2D34、KGDR/L2525K-2D34、KGDSR/L1616JX-2B、KGDR/L1220H-2JCT、KGDR/L1625H-2JCT、KGDR/L1616H-2T06、KGDR/L2020K-2T06、KGDR/L2525M-2T06、KGDR/L1616H-2T10、KGDR/L2020K-2T10、KGDR/L2525M-2T10、KGDR/L1616H-2T17、KGDR/L2012K-2T17、KGDR/L2020K-2T17、KGDR/L2525M-2T17、KGDR/L2020-C、KGDR/L2525-C、KGDR/L3232-C
KGDR/L-2T17-C
PR1215
-
2
±0.03
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.1
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-2、KGDR/L1212F-2、KGDR/L1212JX-2、KGDR/L1616JX-2、KGDR/L2012K-2D34、KGDR/L2020K-2D34、KGDR/L2525K-2D34、KGDSR/L1616JX-2B、KGDR/L1220H-2JCT、KGDR/L1625H-2JCT、KGDR/L1616H-2T06、KGDR/L2020K-2T06、KGDR/L2525M-2T06、KGDR/L1616H-2T10、KGDR/L2020K-2T10、KGDR/L2525M-2T10、KGDR/L1616H-2T17、KGDR/L2012K-2T17、KGDR/L2020K-2T17、KGDR/L2525M-2T17、KGDR/L2020-C、KGDR/L2525-C、KGDR/L3232-C
KGDR/L-2T17-C
PR1225
-
2
±0.03
-

10個

1,300( 1,430円 )

1日目

溝入れ / 突っ切り
0.1
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-2、KGDR/L1212F-2、KGDR/L1212JX-2、KGDR/L1616JX-2、KGDR/L2012K-2D34、KGDR/L2020K-2D34、KGDR/L2525K-2D34、KGDSR/L1616JX-2B、KGDR/L1220H-2JCT、KGDR/L1625H-2JCT、KGDR/L1616H-2T06、KGDR/L2020K-2T06、KGDR/L2525M-2T06、KGDR/L1616H-2T10、KGDR/L2020K-2T10、KGDR/L2525M-2T10、KGDR/L1616H-2T17、KGDR/L2012K-2T17、KGDR/L2020K-2T17、KGDR/L2525M-2T17、KGDR/L2020-C、KGDR/L2525-C、KGDR/L3232-C
KGDR/L-2T17-C
PR1535
4960664733590
2
±0.03
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.15
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-2、KGDR/L1212F-2、KGDR/L1212JX-2、KGDR/L1616JX-2、KGDR/L2012K-2D34、KGDR/L2020K-2D34、KGDR/L2525K-2D34、KGDSR/L1616JX-2B、KGDR/L1220H-2JCT、KGDR/L1625H-2JCT、KGDR/L1616H-2T06、KGDR/L2020K-2T06、KGDR/L2525M-2T06、KGDR/L1616H-2T10、KGDR/L2020K-2T10、KGDR/L2525M-2T10、KGDR/L1616H-2T17、KGDR/L2012K-2T17、KGDR/L2020K-2T17、KGDR/L2525M-2T17、KGDR/L2020-C、KGDR/L2525-C、KGDR/L3232-C
KGDR/L-2T17-C
PR1215
-
2
±0.04
-

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.15
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-2、KGDR/L1212F-2、KGDR/L1212JX-2、KGDR/L1616JX-2、KGDR/L2012K-2D34、KGDR/L2020K-2D34、KGDR/L2525K-2D34、KGDSR/L1616JX-2B、KGDR/L1220H-2JCT、KGDR/L1625H-2JCT、KGDR/L1616H-2T06、KGDR/L2020K-2T06、KGDR/L2525M-2T06、KGDR/L1616H-2T10、KGDR/L2020K-2T10、KGDR/L2525M-2T10、KGDR/L1616H-2T17、KGDR/L2012K-2T17、KGDR/L2020K-2T17、KGDR/L2525M-2T17、KGDR/L2020-C、KGDR/L2525-C、KGDR/L3232-C
KGDR/L-2T17-C
PR1225
-
2
±0.04
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.15
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-2、KGDR/L1212F-2、KGDR/L1212JX-2、KGDR/L1616JX-2、KGDR/L2012K-2D34、KGDR/L2020K-2D34、KGDR/L2525K-2D34、KGDSR/L1616JX-2B、KGDR/L1220H-2JCT、KGDR/L1625H-2JCT、KGDR/L1616H-2T06、KGDR/L2020K-2T06、KGDR/L2525M-2T06、KGDR/L1616H-2T10、KGDR/L2020K-2T10、KGDR/L2525M-2T10、KGDR/L1616H-2T17、KGDR/L2012K-2T17、KGDR/L2020K-2T17、KGDR/L2525M-2T17、KGDR/L2020-C、KGDR/L2525-C、KGDR/L3232-C
KGDR/L-2T17-C
PR1535
-
2
±0.04
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-2、KGDR/L1212F-2、KGDR/L1212JX-2、KGDR/L1616JX-2、KGDR/L2012K-2D34、KGDR/L2020K-2D34、KGDR/L2525K-2D34、KGDSR/L1616JX-2B、KGDR/L1220H-2JCT、KGDR/L1625H-2JCT、KGDR/L1616H-2T06、KGDR/L2020K-2T06、KGDR/L2525M-2T06、KGDR/L1616H-2T10、KGDR/L2020K-2T10、KGDR/L2525M-2T10、KGDR/L1616H-2T17、KGDR/L2012K-2T17、KGDR/L2020K-2T17、KGDR/L2525M-2T17、KGDR/L2020-C、KGDR/L2525-C、KGDR/L3232-C
KGDR/L-T17-C
PR1215
-
2
±0.03
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-2、KGDR/L1212F-2、KGDR/L1212JX-2、KGDR/L1616JX-2、KGDR/L2012K-2D34、KGDR/L2020K-2D34、KGDR/L2525K-2D34、KGDSR/L1616JX-2B、KGDR/L1220H-2JCT、KGDR/L1625H-2JCT、KGDR/L1616H-2T06、KGDR/L2020K-2T06、KGDR/L2525M-2T06、KGDR/L1616H-2T10、KGDR/L2020K-2T10、KGDR/L2525M-2T10、KGDR/L1616H-2T17、KGDR/L2012K-2T17、KGDR/L2020K-2T17、KGDR/L2525M-2T17、KGDR/L2020-C、KGDR/L2525-C、KGDR/L3232-C
KGDR/L-T17-C
PR1225
-
2
±0.03
-

10個

1,300( 1,430円 )

1日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-2、KGDR/L1212F-2、KGDR/L1212JX-2、KGDR/L1616JX-2、KGDR/L2012K-2D34、KGDR/L2020K-2D34、KGDR/L2525K-2D34、KGDSR/L1616JX-2B、KGDR/L1220H-2JCT、KGDR/L1625H-2JCT、KGDR/L1616H-2T06、KGDR/L2020K-2T06、KGDR/L2525M-2T06、KGDR/L1616H-2T10、KGDR/L2020K-2T10、KGDR/L2525M-2T10、KGDR/L1616H-2T17、KGDR/L2012K-2T17、KGDR/L2020K-2T17、KGDR/L2525M-2T17、KGDR/L2020-C、KGDR/L2525-C、KGDR/L3232-C
KGDR/L-T17-C
PR1535
-
2
±0.03
-

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-2、KGDR/L1212F-2、KGDR/L1212JX-2、KGDR/L1616JX-2、KGDR/L2012K-2D34、KGDR/L2020K-2D34、KGDR/L2525K-2D34、KGDSR/L1616JX-2B、KGDR/L1220H-2JCT、KGDR/L1625H-2JCT、KGDR/L1616H-2T06、KGDR/L2020K-2T06、KGDR/L2525M-2T06、KGDR/L1616H-2T10、KGDR/L2020K-2T10、KGDR/L2525M-2T10、KGDR/L1616H-2T17、KGDR/L2012K-2T17、KGDR/L2020K-2T17、KGDR/L2525M-2T17、KGDR/L2020-C、KGDR/L2525-C、KGDR/L3232-C
KGDR/L-2T17-C
PR1215
-
2
±0.03
-

10個

1,300( 1,430円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-2、KGDR/L1212F-2、KGDR/L1212JX-2、KGDR/L1616JX-2、KGDR/L2012K-2D34、KGDR/L2020K-2D34、KGDR/L2525K-2D34、KGDSR/L1616JX-2B、KGDR/L1220H-2JCT、KGDR/L1625H-2JCT、KGDR/L1616H-2T06、KGDR/L2020K-2T06、KGDR/L2525M-2T06、KGDR/L1616H-2T10、KGDR/L2020K-2T10、KGDR/L2525M-2T10、KGDR/L1616H-2T17、KGDR/L2012K-2T17、KGDR/L2020K-2T17、KGDR/L2525M-2T17、KGDR/L2020-C、KGDR/L2525-C、KGDR/L3232-C
KGDR/L-2T17-C
PR1225
-
2
±0.03
-

10個

1,300( 1,430円 )

1日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
なし
2
超硬
PVDコーティング
KGDR/L1010JX-2、KGDR/L1212F-2、KGDR/L1212JX-2、KGDR/L1616JX-2、KGDR/L2012K-2D34、KGDR/L2020K-2D34、KGDR/L2525K-2D34、KGDSR/L1616JX-2B、KGDR/L1220H-2JCT、KGDR/L1625H-2JCT、KGDR/L1616H-2T06、KGDR/L2020K-2T06、KGDR/L2525M-2T06、KGDR/L1616H-2T10、KGDR/L2020K-2T10、KGDR/L2525M-2T10、KGDR/L1616H-2T17、KGDR/L2012K-2T17、KGDR/L2020K-2T17、KGDR/L2525M-2T17、KGDR/L2020-C、KGDR/L2525-C、KGDR/L3232-C
KGDR/L-2T17-C
PR1535
4960664733255
2
±0.03
10

10個

2,148( 2,363円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
2
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-2、KGDR1212F-2、KGDR1212JX-2、KGDR1616JX-2、KGDR2012K-2D34、KGDR2020K-2D34、KGDR2525K-2D34、KGDSR1616JX-2B、KGDR1220H-2JCT、KGDR1625H-2JCT、KGDR1616H-2T06、KGDR2020K-2T06、KGDR2525M-2T06、KGDR1616H-2T10、KGDR2020K-2T10、KGDR2525M-2T10、KGDR1616H-2T17、KGDR2012K-2T17、KGDR2020K-2T17、KGDR2525M-2T17、KGDR2020-C、KGDR2525-C、KGDR3232-C
KGDR-2T17-C
PR1215
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
2
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-2、KGDR1212F-2、KGDR1212JX-2、KGDR1616JX-2、KGDR2012K-2D34、KGDR2020K-2D34、KGDR2525K-2D34、KGDSR1616JX-2B、KGDR1220H-2JCT、KGDR1625H-2JCT、KGDR1616H-2T06、KGDR2020K-2T06、KGDR2525M-2T06、KGDR1616H-2T10、KGDR2020K-2T10、KGDR2525M-2T10、KGDR1616H-2T17、KGDR2012K-2T17、KGDR2020K-2T17、KGDR2525M-2T17、KGDR2020-C、KGDR2525-C、KGDR3232-C
KGDR-2T17-C
PR1225
-
2
±0.04
-

10個

1,300( 1,430円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.03
2
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-2、KGDR1212F-2、KGDR1212JX-2、KGDR1616JX-2、KGDR2012K-2D34、KGDR2020K-2D34、KGDR2525K-2D34、KGDSR1616JX-2B、KGDR1220H-2JCT、KGDR1625H-2JCT、KGDR1616H-2T06、KGDR2020K-2T06、KGDR2525M-2T06、KGDR1616H-2T10、KGDR2020K-2T10、KGDR2525M-2T10、KGDR1616H-2T17、KGDR2012K-2T17、KGDR2020K-2T17、KGDR2525M-2T17、KGDR2020-C、KGDR2525-C、KGDR3232-C
KGDR-2T17-C
PR1535
4960664733514
2
±0.04
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.1
2
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-2、KGDR1212F-2、KGDR1212JX-2、KGDR1616JX-2、KGDR2012K-2D34、KGDR2020K-2D34、KGDR2525K-2D34、KGDSR1616JX-2B、KGDR1220H-2JCT、KGDR1625H-2JCT、KGDR1616H-2T06、KGDR2020K-2T06、KGDR2525M-2T06、KGDR1616H-2T10、KGDR2020K-2T10、KGDR2525M-2T10、KGDR1616H-2T17、KGDR2012K-2T17、KGDR2020K-2T17、KGDR2525M-2T17、KGDR2020-C、KGDR2525-C、KGDR3232-C
KGDR-2T17-C
PR1215
-
2
±0.03
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.1
2
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-2、KGDR1212F-2、KGDR1212JX-2、KGDR1616JX-2、KGDR2012K-2D34、KGDR2020K-2D34、KGDR2525K-2D34、KGDSR1616JX-2B、KGDR1220H-2JCT、KGDR1625H-2JCT、KGDR1616H-2T06、KGDR2020K-2T06、KGDR2525M-2T06、KGDR1616H-2T10、KGDR2020K-2T10、KGDR2525M-2T10、KGDR1616H-2T17、KGDR2012K-2T17、KGDR2020K-2T17、KGDR2525M-2T17、KGDR2020-C、KGDR2525-C、KGDR3232-C
KGDR-2T17-C
PR1225
-
2
±0.03
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.1
2
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-2、KGDR1212F-2、KGDR1212JX-2、KGDR1616JX-2、KGDR2012K-2D34、KGDR2020K-2D34、KGDR2525K-2D34、KGDSR1616JX-2B、KGDR1220H-2JCT、KGDR1625H-2JCT、KGDR1616H-2T06、KGDR2020K-2T06、KGDR2525M-2T06、KGDR1616H-2T10、KGDR2020K-2T10、KGDR2525M-2T10、KGDR1616H-2T17、KGDR2012K-2T17、KGDR2020K-2T17、KGDR2525M-2T17、KGDR2020-C、KGDR2525-C、KGDR3232-C
KGDR-2T17-C
PR1535
4960664733606
2
±0.03
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.15
2
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-2、KGDR1212F-2、KGDR1212JX-2、KGDR1616JX-2、KGDR2012K-2D34、KGDR2020K-2D34、KGDR2525K-2D34、KGDSR1616JX-2B、KGDR1220H-2JCT、KGDR1625H-2JCT、KGDR1616H-2T06、KGDR2020K-2T06、KGDR2525M-2T06、KGDR1616H-2T10、KGDR2020K-2T10、KGDR2525M-2T10、KGDR1616H-2T17、KGDR2012K-2T17、KGDR2020K-2T17、KGDR2525M-2T17、KGDR2020-C、KGDR2525-C、KGDR3232-C
KGDR-2T17-C
PR1215
-
2
±0.04
-

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.15
2
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-2、KGDR1212F-2、KGDR1212JX-2、KGDR1616JX-2、KGDR2012K-2D34、KGDR2020K-2D34、KGDR2525K-2D34、KGDSR1616JX-2B、KGDR1220H-2JCT、KGDR1625H-2JCT、KGDR1616H-2T06、KGDR2020K-2T06、KGDR2525M-2T06、KGDR1616H-2T10、KGDR2020K-2T10、KGDR2525M-2T10、KGDR1616H-2T17、KGDR2012K-2T17、KGDR2020K-2T17、KGDR2525M-2T17、KGDR2020-C、KGDR2525-C、KGDR3232-C
KGDR-2T17-C
PR1225
-
2
±0.04
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.15
2
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-2、KGDR1212F-2、KGDR1212JX-2、KGDR1616JX-2、KGDR2012K-2D34、KGDR2020K-2D34、KGDR2525K-2D34、KGDSR1616JX-2B、KGDR1220H-2JCT、KGDR1625H-2JCT、KGDR1616H-2T06、KGDR2020K-2T06、KGDR2525M-2T06、KGDR1616H-2T10、KGDR2020K-2T10、KGDR2525M-2T10、KGDR1616H-2T17、KGDR2012K-2T17、KGDR2020K-2T17、KGDR2525M-2T17、KGDR2020-C、KGDR2525-C、KGDR3232-C
KGDR-2T17-C
PR1535
-
2
±0.04
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
2
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-2、KGDR1212F-2、KGDR1212JX-2、KGDR1616JX-2、KGDR2012K-2D34、KGDR2020K-2D34、KGDR2525K-2D34、KGDSR1616JX-2B、KGDR1220H-2JCT、KGDR1625H-2JCT、KGDR1616H-2T06、KGDR2020K-2T06、KGDR2525M-2T06、KGDR1616H-2T10、KGDR2020K-2T10、KGDR2525M-2T10、KGDR1616H-2T17、KGDR2012K-2T17、KGDR2020K-2T17、KGDR2525M-2T17、KGDR2020-C、KGDR2525-C、KGDR3232-C
KGDR-2T17-C
PR1215
-
2
±0.03
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
2
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-2、KGDR1212F-2、KGDR1212JX-2、KGDR1616JX-2、KGDR2012K-2D34、KGDR2020K-2D34、KGDR2525K-2D34、KGDSR1616JX-2B、KGDR1220H-2JCT、KGDR1625H-2JCT、KGDR1616H-2T06、KGDR2020K-2T06、KGDR2525M-2T06、KGDR1616H-2T10、KGDR2020K-2T10、KGDR2525M-2T10、KGDR1616H-2T17、KGDR2012K-2T17、KGDR2020K-2T17、KGDR2525M-2T17、KGDR2020-C、KGDR2525-C、KGDR3232-C
KGDR-2T17-C
PR1225
-
2
±0.03
-

10個

1,300( 1,430円 )

1日目

溝入れ / 突っ切り
0.2
2
超硬
PVDコーティング
KGDR1010JX-2、KGDR1212F-2、KGDR1212JX-2、KGDR1616JX-2、KGDR2012K-2D34、KGDR2020K-2D34、KGDR2525K-2D34、KGDSR1616JX-2B、KGDR1220H-2JCT、KGDR1625H-2JCT、KGDR1616H-2T06、KGDR2020K-2T06、KGDR2525M-2T06、KGDR1616H-2T10、KGDR2020K-2T10、KGDR2525M-2T10、KGDR1616H-2T17、KGDR2012K-2T17、KGDR2020K-2T17、KGDR2525M-2T17、KGDR2020-C、KGDR2525-C、KGDR3232-C
KGDR-2T17-C
PR1535
4960664733262
2
±0.03
10

10個

2,148( 2,363円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ・KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・KGH/KGHS/KGA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・KGH/KGHS/KGA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  溝入れ・突っ切り用インサート JXPG**R/L-F

                  溝入れ・突っ切り用インサート JXPG**R/L-F

                    日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      株洲工具・QEFD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      株洲工具・QEFD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        京セラ・SVNR-N/SVNS-N用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        京セラ・SVNR-N/SVNS-N用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ イスカル 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル タンガロイ 日本特殊陶業 株洲工具 京セラ 日本特殊陶業
                            通常価格 780円 1,730円 2,030円 2,269円 2,240円 3,010円 2,550円 1,313円 2,490円 1,988円 1,286円 3,730円 3,470円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目~   1日目  

                            KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました