(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KGBF-F/S-KGBF/KGBFS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KGBF-F/S-KGBF/KGBFS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,610円 ~ 1,930円
税込価格
1,771円 ~ 2,123円

【特長】・高精度な刃幅公差:±0.02mm・長寿命・高能率加工を実現するMEG...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ
  • 材種(母材):
    超硬
  • 利用可能コーナー数:
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定118件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
刃幅公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0
0.25
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
0.25
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
0.3
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
0.3
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
0.33
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
-0.025~+0.015

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
0.33
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
-0.025~+0.015

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
0.43
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
-0.025~+0.015

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
0.43
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
-0.025~+0.015

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
0.5
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
0.5
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
0.53
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
-0.025~+0.015

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
0.53
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
-0.025~+0.015

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
0.65
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
0.65
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
0.75
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
0.75
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
0.8
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
0.8
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,750( 1,925円 )

3日目

0
0.95
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
0.95
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
1
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
1
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
1.1
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
1.1
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
1.2
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
1.2
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
1.25
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
1.25
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.1
1.25
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
1.3
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
1.3
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.1
1.3
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
1.4
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
1.4
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.1
1.4
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
1.45
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
1.45
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.1
1.45
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
1.5
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
1.5
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.1
1.5
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
1.65
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
1.65
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.1
1.65
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
1.7
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
1.7
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.1
1.7
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
1.75
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
1.75
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.1
1.75
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
2
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.05
2
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.1
2
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0.05
2.25
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.1
2.25
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0.05
2.5
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.1
2.5
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0.05
3
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

0.1
3
ノンコート
KGBFL1010JX-16F、KGBFL1212JX-16F、KGBFL1616JX-16F、KGBFL2020JX-16F、KGBFSR1010JX-16、KGBFSR1212JX-16、KGBFSR1616JX-16
GW15
±0.02

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

0
0.25
ノンコート
KGBFR1010JX-16F、KGBFR1212JX-16F、KGBFR1616JX-16F、KGBFR2020JX-16F、S16F-KGBFL16、S19G-KGBFL16、S19K-KGBFL16、S20G-KGBFL16、S20K-KGBFL16、S22K-KGBFL16、S25.0H-KGBFL16、S25K-KGBFL16、KGBFSL1010JX-16、KGBFSL1212JX-16、KGBFSL1616JX-16、KGBFR1220H-16FJCT、KGBFR1625H-16FJCT、KGBFR2025H-16FJCT
GW15
±0.02

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な刃幅公差:±0.02mm
・長寿命・高能率加工を実現するMEGACOATシリーズ採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KGBF-F/S-KGBF/KGBFS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

KGBF-F/S-KGBF/KGBFS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・GIR/L形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・GIR/L形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・GX-R/LI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・GX-R/LI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          KTKB-SS/KTKB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          KTKB-SS/KTKB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・GX-R/LE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・GX-R/LE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・SNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・SNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・GBR/L32・43形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・GBR/L32・43形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      サンドビック・コロカット3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      サンドビック・コロカット3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・CNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・CNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          CTEFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          CTEFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,610円 1,730円 2,330円 2,460円 890円 2,360円 1,550円 1,260円 2,460円 1,740円 4,319円 2,190円 1,560円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り -
                            材種(母材) 超硬 超硬 - - - - 超硬 - - - - - -
                            利用可能コーナー数 3 - - - 1 - - - - - - - -

                            KGBF-F/S-KGBF/KGBFS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                            いろいろな材質を切削加工できるように対応していて、毎回問題なく使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました