(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,557円 ~ 18,110円
税込価格
1,713円 ~ 19,921円

【特長】・優れた切りくず処理と美しい仕上げ面を実現・豊富なチップ材種で多様な加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定397件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

豊富なチップ材種で多様な加工に対応

鋼加工 推奨材種

京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ チップ

安定性の高い超硬母材と耐溶着性に優れたナノ積層コーティング(MEGACOAT NANO)で高硬度・高靭性化

京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ チップ切削速度

ミッション部品のドラムやシャフトなど、溝の断続加工で長寿命を実現

耐欠損性評価
京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 耐欠損性評価
加工終了時の刃先状態
京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 加工終了時の刃先状態

切削条件:Vc=140 m/min, f=0.12 mm/rev, 刃幅3 mm
被削材:SCM440-16溝付き 外径溝加工(強断続)

GMブレーカで切りくず処理良好

京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ マルチドットシステム
京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 切りくず処理比較

切りくず処理比較

切削条件:Vc=200 m/min, チップ刃幅2.0 mm, 溝加工 被削材:SCr420(φ40)

 

外形図

京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図1

GMブレーカ

京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図2

MYブレーカ

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件表1

上記は、外径溝入れ加工の条件です。内径溝入れ加工の場合は、切削速度、送りとも20%程度下げてください

 
京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件表2

上記は、外径溝入れ加工の条件です。 内径溝入れ加工の場合は、切削速度・送りとも10%程度下げてください
MEGAはMEGACOATを示します

適用被削材

京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 適用被削材

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
利用可能コーナー数
刃幅公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
溝入れ / R溝入れ
0.5
1
超硬
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
KW10
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,850( 3,135円 )

4日目

溝入れ / R溝入れ
0.5
1
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1215
-
-
-
-
3
±0.025

10個

3,150( 3,465円 )

4日目

溝入れ / R溝入れ
0.5
1
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1625
-
-
-
-
3
±0.025

10個

4,450( 4,895円 )

4日目

溝入れ / R溝入れ
0.5
1
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR930
-
-
-
-
3
±0.025

10個

3,750( 4,125円 )

2日目

溝入れ / R溝入れ
0.5
1
サーメット
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PV7040
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,180( 2,398円 )

4日目

溝入れ / R溝入れ
0.5
1
サーメット
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
TN90
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,420( 2,662円 )

4日目

溝入れ / R溝入れ
0.5
1
サーメット
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
TN620
4960664774562
820-5590
3.400
サーメット
3
±0.025

10個

3,273( 3,600円 )

4日目

溝入れ
0.1
1.25
PCD
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
KPD010
-
-
-
-
1
±0.03

1個

16,900( 18,590円 )

4日目

溝入れ
0.1
1.25
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1215
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,220( 2,442円 )

4日目

溝入れ
0.1
1.25
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1625
-
-
-
-
3
±0.025

10個

3,210( 3,531円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.25
CBN
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
KBN525
-
-
-
-
1
±0.03

1個

16,090( 17,699円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.25
超硬
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
KW10
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,050( 2,255円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.25
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1215
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,220( 2,442円 )

3日目

溝入れ
0.2
1.25
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1625
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,220( 2,442円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.25
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR930
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,450( 2,695円 )

2日目

溝入れ
0.2
1.25
サーメット
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PV7040
-
-
-
-
3
±0.025

10個

1,580( 1,738円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.25
サーメット
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
TC40N
-
-
-
-
3
±0.025

10個

1,740( 1,914円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.25
サーメット
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
TN90
-
-
-
-
3
±0.025

10個

1,740( 1,914円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.25
サーメット
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
TN620
4960664774258
820-5591
3.500
サーメット
3
±0.025

10個

1,557( 1,713円 )

4日目

溝入れ
0.1
1.4
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1215
4960664717484
824-9710
8.700
PVDコーティング
3
±0.025

10個

3,208( 3,529円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.4
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1215
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,220( 2,442円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.4
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1625
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,220( 2,442円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.45
超硬
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
KW10
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,050( 2,255円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.45
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1215
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,220( 2,442円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.45
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR930
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,450( 2,695円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.45
サーメット
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
TC40N
-
-
-
-
3
±0.025

10個

1,740( 1,914円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.45
サーメット
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
TN90
-
-
-
-
3
±0.025

10個

1,740( 1,914円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.45
サーメット
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
TN620
4960664774272
820-5592
3.800
サーメット
3
±0.025

10個

1,557( 1,713円 )

4日目

溝入れ
0.1
1.5
PCD
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
KPD001
-
-
-
-
1
±0.03

1個

16,900( 18,590円 )

3日目

溝入れ
0.1
1.5
PCD
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
KPD010
-
-
-
-
1
±0.03

1個

16,900( 18,590円 )

4日目

溝入れ
0.1
1.5
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1215
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,220( 2,442円 )

4日目

溝入れ
0.1
1.5
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1625
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,220( 2,442円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.5
CBN
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
KBN510
-
-
-
-
1
±0.03

1個

16,100( 17,710円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.5
CBN
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
KBN525
-
-
-
-
1
±0.03

1個

16,090( 17,699円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.5
超硬
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
KW10
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,050( 2,255円 )

3日目

溝入れ
0.2
1.5
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1215
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,220( 2,442円 )

3日目

溝入れ
0.2
1.5
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1625
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,220( 2,442円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.5
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR930
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,450( 2,695円 )

3日目

溝入れ
0.2
1.5
サーメット
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PV7040
-
-
-
-
3
±0.025

10個

1,580( 1,738円 )

2日目

溝入れ
0.2
1.5
サーメット
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
TC40N
-
-
-
-
3
±0.025

10個

1,740( 1,914円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.5
サーメット
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
TN90
-
-
-
-
3
±0.025

10個

1,880( 2,068円 )

3日目

溝入れ
0.2
1.5
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1215
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,100( 2,310円 )

3日目

溝入れ
0.2
1.5
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1625
-
-
-
-
3
±0.025

10個

1,940( 2,134円 )

3日目

溝入れ / R溝入れ
0.75
1.5
超硬
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
KW10
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,850( 3,135円 )

4日目

溝入れ / R溝入れ
0.75
1.5
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1215
-
-
-
-
3
±0.025

10個

3,150( 3,465円 )

4日目

溝入れ / R溝入れ
0.75
1.5
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1625
-
-
-
-
3
±0.025

10個

3,150( 3,465円 )

3日目

溝入れ / R溝入れ
0.75
1.5
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR930
-
-
-
-
3
±0.025

10個

3,460( 3,806円 )

4日目

溝入れ / R溝入れ
0.75
1.5
サーメット
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PV7040
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,180( 2,398円 )

4日目

溝入れ / R溝入れ
0.75
1.5
サーメット
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
TN90
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,420( 2,662円 )

4日目

溝入れ / R溝入れ
0.75
1.5
サーメット
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
TN620
4960664774586
820-5594
3.800
サーメット
3
±0.025

10個

3,273( 3,600円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.7
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1215
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,220( 2,442円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.7
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR905
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,660( 2,926円 )

3日目

溝入れ
0.2
1.75
超硬
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
KW10
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,050( 2,255円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.75
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1215
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,220( 2,442円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.75
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1625
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,540( 2,794円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.75
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR905
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,450( 2,695円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.75
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR930
-
-
-
-
3
±0.025

10個

2,450( 2,695円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.75
サーメット
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
TN90
-
-
-
-
3
±0.025

10個

1,740( 1,914円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.75
サーメット
ノンコート
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
TN620
4960664774319
820-5595
3.900
サーメット
3
±0.025

10個

1,557( 1,713円 )

4日目

溝入れ
0.2
1.75
超硬
PVDコーティング
KGBAL…22-15、KGBASL…22-15、KIGBAL…22(内径)
PR1215
-
-
-
-
3
±0.025

10個

1,940( 2,134円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた切りくず処理と美しい仕上げ面を実現
・豊富なチップ材種で多様な加工に対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    KGBA/KGBAS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    KGBA/KGBAS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ

                タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ

                  KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    京セラ・KGH/KGHS/KGA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    京セラ・KGH/KGHS/KGA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用

                      イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用

                        サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル イスカル 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ イスカル サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,557円 1,310円 3,030円 956円 2,030円 2,020円 940円 1,930円 780円 1,730円 6,799円 5,284円 2,550円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   1日目~   1日目~  

                            京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            突っ切り用チップ
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                            このチップを使って突っ切りをしましたが、比較的使いやすくてよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました