(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・KFTB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FTK4-KW10
京セラ・KFTB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ ハシメンミゾイレブレードKFTB-Sチップ

通常単価(税別)
1,240円
税込単価
1,364円

【仕様】・加工用途:入れ / 端面溝入れ【材種特長】・CR9025は耐塑性変形...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ / 端面溝入れ
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.25
  • 勝手:
    なし
  • 適合ホルダ:
    KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.05

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

FTK4-KW10 解除

Loading...

 
カタログを表示

FTK4-KW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ブレード
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FTK4-KW10

4
超硬
ノンコート
KFTBR/L65100-4S、KFTBR/L90150-4S、KFTBR/L150250-4S、KFTBR/L250800-4S
KW10

10個

1,240( 1,364円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:入れ / 端面溝入れ【材種特長】・CR9025は耐塑性変形に優れた特殊母材により耐欠損性向上、安定加工を実現、鋼の突切り、溝入れ、多機能加工対応可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・KFTB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番FTK4-KW10のページです。
型番FTK4-KW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・KFTB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・KFTB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

          京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    京セラ・KGIA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    京セラ・KGIA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ イスカル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ サンドビック 京セラ 三菱マテリアル 日本特殊陶業 京セラ 三菱マテリアル イスカル タンガロイ
                            通常価格 1,240円 2,030円 3,010円 2,366円 940円 1,350円 2,240円 1,313円 1,730円 1,210円 2,269円 2,793円 1,350円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   4日目   1日目~   3日目  
                            用途 溝入れ / 端面溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ - 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.25 - 0.05 - - - 0.2 - - - - - 0.3
                            勝手 なし - - - なし - - - なし - なし
                            適合ホルダ KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32 - - - - - - - - KGIAR…3 - - -
                            利用可能コーナー数 1 - - - 1 - - - - 2 - - -

                            京セラ・KFTB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FTK4-CR9025
                            FTK4-PR930
                            FTK5-CR9025
                            FTK5-KW10
                            FTK5-PR930
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 適合ブレード 材種記号

                            1,390円

                            ( 1,529円 )
                            10個 -

                            3日目

                            4超硬CVDコーティングKFTBR/L65100-4S、KFTBR/L90150-4S、KFTBR/L150250-4S、KFTBR/L250800-4SCR9025

                            1,390円

                            ( 1,529円 )
                            10個 -

                            4日目

                            4超硬PVDコーティングKFTBR/L65100-4S、KFTBR/L90150-4S、KFTBR/L150250-4S、KFTBR/L250800-4SPR930

                            1,430円

                            ( 1,573円 )
                            10個 -

                            3日目

                            5超硬CVDコーティングKFTBR/L90150-5S、KFTBR/L150250-5S、KFTBR/L250800-5SCR9025

                            1,340円

                            ( 1,474円 )
                            10個 -

                            3日目

                            5超硬ノンコートKFTBR/L90150-5S、KFTBR/L150250-5S、KFTBR/L250800-5SKW10

                            1,430円

                            ( 1,573円 )
                            10個 -

                            3日目

                            5超硬PVDコーティングKFTBR/L90150-5S、KFTBR/L150250-5S、KFTBR/L250800-5SPR930

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました