(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・JCGT-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JCGT030101L-F-KW10
京セラ・JCGT-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ ヒシガタ70

通常単価(税別)
1,140円
税込単価
1,254円

【仕様】・形状:特殊・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C)・用途(ブレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

JCGT030101L-F-KW10 解除

Loading...

 
カタログを表示

JCGT030101L-F-KW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
材種記号
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JCGT030101L-F-KW10

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
ノンコート
軽断続
KW10
-
-

10個

1,140( 1,254円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:特殊
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・KW10は鋳鉄、非鉄金属、非金属の安定加工用超硬合金材種。
・TN60は鋼の仕上げから荒加工まで広範囲にカバー、耐欠損性と耐摩耗性に優れるサーメット材種。
・鋼の低速域加工やシャープな刃先の精密加工用PVDコーティング材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・JCGT-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップの型番JCGT030101L-F-KW10のページです。
型番JCGT030101L-F-KW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・JCGT-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・JCGT-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

    JCET-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

    JCET-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

      TKFB-M・特殊・あとびき加工用・穴有・旋削チップ

      TKFB-M・特殊・あとびき加工用・穴有・旋削チップ

        サンドビック・WNMG-XF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・WNMG-XF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNGG-FX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNGG-FX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TCGT-FX・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TCGT-FX・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・VCEX-F・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

              サンドビック・VCEX-F・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TNMG-XF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・JXF/JXR・特殊・ポジ・穴無・旋削チップ

                  タンガロイ・JXF/JXR・特殊・ポジ・穴無・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TBGT-FX・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TBGT-FX・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・WNMG-XM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・WNMG-XM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・VNGD・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・VNGD・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック タンガロイ 住友電工ハードメタル サンドビック 京セラ タンガロイ
                            通常価格 970円 1,150円 2,000円 1,449円 647円 898円 2,773円 1,449円 2,550円 1,087円 1,449円 470円 3,320円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            形状 特殊 特殊 特殊 W(六角形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) 特殊 T(三角形) W(六角形) T(三角形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) 特殊 ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            切れ刃長 03 03 - - 16 - - 16 05 06 - 16 16
                            厚さ 01(1.59) 01(1.59) - - 04(4.76) - - 04(4.76) T3(3.97) 01(1.59) - 04(4.76) 07(7.94)

                            京セラ・JCGT-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JCGT030101L-F-PR930
                            JCGT030101L-F-TN60
                            JCGT030101R-F-PR930
                            JCGT030102L-F-KW10
                            JCGT030102L-F-PR930
                            JCGT030102L-F-TN60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 材種記号 JANコード

                            1,340円

                            ( 1,474円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1超硬PVDコーティング軽断続PR930-

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1サーメットノンコート-TN60-

                            1,340円

                            ( 1,474円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1超硬PVDコーティング軽断続PR930-

                            1,140円

                            ( 1,254円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.2超硬ノンコート軽断続KW10-

                            1,340円

                            ( 1,474円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬PVDコーティング軽断続PR930-

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメットノンコート-TN60-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました