(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JCET-FSF・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JCET030102L-FSF-TN60
JCET-FSF・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ ヒシガタ70

通常単価(税別)
1,050円
税込単価
1,155円

【仕様】・形状:特殊・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C)・用途(ブレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

JCET030102L-FSF-TN60 解除

Loading...

カタログを表示

JCET030102L-FSF-TN60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JCET030102L-FSF-TN60

特殊
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
03
01(1.59)
T(穴あり)
E
なし
TN60
F
15

10個

1,050( 1,155円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:特殊
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・PR1725は鋼加工の第1推奨。長寿命と優れた仕上げ面の両立を実現、自動盤などの小物部品加工に威力を発揮します。
・TN60は鋼の仕上げから荒加工まで広範囲にカバー、耐欠損性と耐摩耗性に優れるサーメット材種。
・鋼の低速域加工やシャープな刃先の精密加工用PVDコーティング材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JCET-FSF・特殊・ポジ・穴有・旋削チップの型番JCET030102L-FSF-TN60のページです。
型番JCET030102L-FSF-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JCET-FSF・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

JCET-FSF・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・TPGN-SET・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・CBN・TPGN-SET・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TCGT-J10(ホーニング)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TCGT-J10(ホーニング)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  JCET-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

                  JCET-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TKFB-MR・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TKFB-MR・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・JXF/JXR・特殊・ポジ・穴無・旋削チップ

                        タンガロイ・JXF/JXR・特殊・ポジ・穴無・旋削チップ

                          セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ
                            通常価格 1,050円 3,580円 545円 680円 1,210円 647円 690円 667円 1,150円 2,250円 8,119円 2,550円 470円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            用途 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            利用可能コーナー数 2 1 - 9以上 - - - - 2 2 - - 6

                            JCET-FSF・特殊・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JCET030101ML-FSF-PR1725
                            JCET030101MR-FSF-PR1725
                            JCET030102L-FSF-PR930
                            JCET030102R-FSF-TN60
                            JCET030104L-FSF-PR930
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 すくい角
                            (°)

                            1,500円

                            ( 1,650円 )
                            10個 -

                            4日目

                            特殊M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1超硬ポジ7°(C)PVDコーティング軽断続0301(1.59)T(穴あり)EなしPR1725F15

                            1,500円

                            ( 1,650円 )
                            10個 -

                            4日目

                            特殊M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1超硬ポジ7°(C)PVDコーティング軽断続0301(1.59)T(穴あり)EなしPR1725F15

                            1,480円

                            ( 1,628円 )
                            10個 -

                            4日目

                            特殊M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬ポジ7°(C)PVDコーティング軽断続0301(1.59)T(穴あり)EなしPR930F15

                            1,050円

                            ( 1,155円 )
                            10個 -

                            4日目

                            特殊K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメットポジ7°(C)ノンコート-0301(1.59)T(穴あり)EなしTN60F15

                            1,480円

                            ( 1,628円 )
                            10個 -

                            4日目

                            特殊M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬ポジ7°(C)PVDコーティング軽断続0301(1.59)T(穴あり)EなしPR930F15

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました