(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・GMM / GMN型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ・GMM / GMN型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常価格(税別)
890円 ~ 1,340円
税込価格
979円 ~ 1,474円

【特長】・ワーク径によって、加工可能溝深さに制限がある・勝手:右・材種:超硬/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定22件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
2
超硬
ノンコート
KGMR1010JX-1.5、KGMR1212JX-1.5、KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212F-1.5-85、KGMR1212F-2-85、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17
KW10

10個

1,050( 1,155円 )

4日目

0.2
2
超硬
PVDコーティング
KGMR1010JX-1.5、KGMR1212JX-1.5、KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212F-1.5-85、KGMR1212F-2-85、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17
PR930

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0.17
2.2
超硬
CVDコーティング
KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212F-2-85、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17
CR9025

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0.17
2.2
超硬
ノンコート
KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212F-2-85、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17
KW10

10個

1,050( 1,155円 )

4日目

0.17
2.2
超硬
PVDコーティング
KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212F-2-85、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17
PR930

10個

1,210( 1,331円 )

3日目

0.17
2.2
サーメット
ノンコート
KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212F-2-85、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17
TN90

10個

890( 979円 )

4日目

0
2.2
超硬
CVDコーティング
KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212F-2-85、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17
CR9025

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0
2.2
超硬
ノンコート
KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212F-2-85、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17
KW10

10個

1,050( 1,155円 )

4日目

0
2.2
超硬
PVDコーティング
KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212F-2-85、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17
PR930

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0
2.2
サーメット
ノンコート
KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212F-2-85、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17
TN90

10個

890( 979円 )

4日目

0.2
3
超硬
CVDコーティング
KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212JX-2.5、KGMR1616JX-2.5、KGMR1616JX-3、KGMR1212F-2-85、KGMR1212F-2.5-85、KGMR1212H-3、KGMR1616H-3、KGMR2020K-3、KGMR2525M-3、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17、KGMR1616H-3T20、KGMR2012K-3T20、KGMR2020K-3T20、KGMR2525M-3T20、KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3
CR9025

10個

1,250( 1,375円 )

4日目

0.2
3
超硬
ノンコート
KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212JX-2.5、KGMR1616JX-2.5、KGMR1616JX-3、KGMR1212F-2-85、KGMR1212F-2.5-85、KGMR1212H-3、KGMR1616H-3、KGMR2020K-3、KGMR2525M-3、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17、KGMR1616H-3T20、KGMR2012K-3T20、KGMR2020K-3T20、KGMR2525M-3T20、KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3
KW10

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

0.2
3
超硬
PVDコーティング
KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212JX-2.5、KGMR1616JX-2.5、KGMR1616JX-3、KGMR1212F-2-85、KGMR1212F-2.5-85、KGMR1212H-3、KGMR1616H-3、KGMR2020K-3、KGMR2525M-3、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17、KGMR1616H-3T20、KGMR2012K-3T20、KGMR2020K-3T20、KGMR2525M-3T20、KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3
PR930

10個

1,250( 1,375円 )

4日目

0.2
3
サーメット
ノンコート
KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212JX-2.5、KGMR1616JX-2.5、KGMR1616JX-3、KGMR1212F-2-85、KGMR1212F-2.5-85、KGMR1212H-3、KGMR1616H-3、KGMR2020K-3、KGMR2525M-3、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17、KGMR1616H-3T20、KGMR2012K-3T20、KGMR2020K-3T20、KGMR2525M-3T20、KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3
TN90

10個

940( 1,034円 )

4日目

0.25
3
超硬
ノンコート
KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212JX-2.5、KGMR1616JX-2.5、KGMR1616JX-3、KGMR1212F-2-85、KGMR1212F-2.5-85、KGMR1212H-3、KGMR1616H-3、KGMR2020K-3、KGMR2525M-3、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17、KGMR1616H-3T20、KGMR2012K-3T20、KGMR2020K-3T20、KGMR2525M-3T20、KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3
KW10

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

0.25
3
超硬
PVDコーティング
KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212JX-2.5、KGMR1616JX-2.5、KGMR1616JX-3、KGMR1212F-2-85、KGMR1212F-2.5-85、KGMR1212H-3、KGMR1616H-3、KGMR2020K-3、KGMR2525M-3、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17、KGMR1616H-3T20、KGMR2012K-3T20、KGMR2020K-3T20、KGMR2525M-3T20、KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3
PR915

10個

1,250( 1,375円 )

4日目

0.25
3
超硬
PVDコーティング
KGMR1010JX-2、KGMR1212JX-2、KGMR1616JX-2、KGMR1212JX-2.5、KGMR1616JX-2.5、KGMR1616JX-3、KGMR1212F-2-85、KGMR1212F-2.5-85、KGMR1212H-3、KGMR1616H-3、KGMR2020K-3、KGMR2525M-3、KGMR2012K-2T17、KGMR2020K-2T17、KGMR2525M-2T17、KGMR1616H-3T20、KGMR2012K-3T20、KGMR2020K-3T20、KGMR2525M-3T20、KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3
PR930

10個

1,250( 1,375円 )

4日目

0.25
4
超硬
CVDコーティング
KGMR1616JX-3、KGMR1616H-3、KGMR2020K-3、KGMR2525M-3、KGMR2020K-4、KGMR2525M-4、KGMR1616H-3T20、KGMR2012K-3T20、KGMR2020K-3T20、KGMR2525M-3T20、KGMR2020K-4T20、KGMR2525M-4T20、KGMR2525M-4T25、KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3
CR9025

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

0.25
4
超硬
PVDコーティング
KGMR1616JX-3、KGMR1616H-3、KGMR2020K-3、KGMR2525M-3、KGMR2020K-4、KGMR2525M-4、KGMR1616H-3T20、KGMR2012K-3T20、KGMR2020K-3T20、KGMR2525M-3T20、KGMR2020K-4T20、KGMR2525M-4T20、KGMR2525M-4T25、KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3
PR930

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

0.3
4
超硬
ノンコート
KGMR1616JX-3、KGMR1616H-3、KGMR2020K-3、KGMR2525M-3、KGMR2020K-4、KGMR2525M-4、KGMR1616H-3T20、KGMR2012K-3T20、KGMR2020K-3T20、KGMR2525M-3T20、KGMR2020K-4T20、KGMR2525M-4T20、KGMR2525M-4T25、KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3
KW10

10個

1,190( 1,309円 )

4日目

0.3
4
超硬
PVDコーティング
KGMR1616JX-3、KGMR1616H-3、KGMR2020K-3、KGMR2525M-3、KGMR2020K-4、KGMR2525M-4、KGMR1616H-3T20、KGMR2012K-3T20、KGMR2020K-3T20、KGMR2525M-3T20、KGMR2020K-4T20、KGMR2525M-4T20、KGMR2525M-4T25、KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3
PR915

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

0.3
4
超硬
PVDコーティング
KGMR1616JX-3、KGMR1616H-3、KGMR2020K-3、KGMR2525M-3、KGMR2020K-4、KGMR2525M-4、KGMR1616H-3T20、KGMR2012K-3T20、KGMR2020K-3T20、KGMR2525M-3T20、KGMR2020K-4T20、KGMR2525M-4T20、KGMR2525M-4T25、KGMMR2525M-3、KGMSR2525M-3
PR930

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーク径によって、加工可能溝深さに制限がある
・勝手:右
・材種:超硬/サーメット
・コーティング:PVDコーティング/ノンコート/CVDコーティング
・コーナーR:0.17mm/0mm/0.2mm/0.25mm/0.3mm
・利用可能コーナー数:1
・刃幅公差:±0.05mm
【用途】
溝入れ/突っ切り

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・GMM / GMN型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・GMM / GMN型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・KGM / KGM-T用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・KGM / KGM-T用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

              住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

                三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・チップ KBMX型(極小径L型ホルダ用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・チップ KBMX型(極小径L型ホルダ用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

                      住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

                        京セラ・KIGM-V型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        京セラ・KIGM-V型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 日本特殊陶業 三菱マテリアル 株洲工具 京セラ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル イスカル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 株洲工具
                            通常価格 890円 890円 2,482円 1,313円 1,021円 2,240円 1,076円 3,010円 2,793円 2,975円 818円 1,300円 1,286円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                            用途 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り
                            勝手 - - - - - - - - なし -
                            利用可能コーナー数 1 - - - - - - - - - - 2 -
                            刃幅公差(mm) ±0.05 - - - - ±0.03 - - - - - ±0.05 -

                            京セラ・GMM / GMN型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました