(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GVFL230-020A-KW10
京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ ダイヤモンドコウグ ミゾイレヨウ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,390円
税込単価
2,629円

【特長】・鋼の低速領域加工やシャープな刃先の精密加工に対応です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

GVFL230-020A-KW10 解除

Loading...

カタログを表示

GVFL230-020A-KW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
適合ブレード
材種記号
JANコード
利用可能コーナー数
刃幅公差(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GVFL230-020A-KW10

溝入れ / 端面溝入れ
0.2
2.3
超硬
ノンコート
GFVL2020K-201A、GFVL2525M-201A、GIFVL3532B-201A
-
KW10
-
2
±0.03
-

10個

2,390( 2,629円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼の低速領域加工やシャープな刃先の精密加工に対応です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番GVFL230-020A-KW10のページです。
型番GVFL230-020A-KW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・コロカットMB用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・コロカットMB用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            KGD/KGD-JCT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            KGD/KGD-JCT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・コロカット3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・コロカット3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・JCTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・JCTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    株洲工具・QEFD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    株洲工具・QEFD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・FSL5形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・FSL5形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        イスカル・トップグリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        イスカル・トップグリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・SMGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・SMGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ サンドビック 株洲工具 サンドビック サンドビック 京セラ 住友電工ハードメタル サンドビック タンガロイ 株洲工具 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル
                            通常価格 2,020円 5,284円 1,286円 2,306円 2,550円 1,360円 956円 4,319円 870円 1,286円 917円 1,605円 1,404円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GVFL200-005AA-KW10
                            GVFL200-005AA-PR1225
                            GVFL200-005AA-PR930
                            GVFL230-020A-PR1225
                            GVFL250-020A-KW10
                            GVFL250-020A-PR1225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 適合ホルダ 適合ブレード 材種記号 JANコード 利用可能コーナー数 刃幅公差
                            (mm)

                            2,190円

                            ( 2,409円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -溝入れ / 端面溝入れ0.052超硬ノンコートGFVSR2020K-08AA、GFVSR2525M-08AA、GFVTR2020K-08AA、GFVTR2525M-08AA-KW10-2±0.03

                            2,660円

                            ( 2,926円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -溝入れ / 端面溝入れ0.052超硬PVDコーティングGFVSR2020K-08AA、GFVSR2525M-08AA、GFVTR2020K-08AA、GFVTR2525M-08AA-PR1225-2±0.03

                            2,660円

                            ( 2,926円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -溝入れ / 端面溝入れ0.052超硬PVDコーティングGFVSR2020K-08AA、GFVSR2525M-08AA、GFVTR2020K-08AA、GFVTR2525M-08AA-PR930-2±0.03

                            2,890円

                            ( 3,179円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -溝入れ / 端面溝入れ0.22.3超硬PVDコーティングGFVL2020K-201A、GFVL2525M-201A、GIFVL3532B-201A-PR1225-2±0.03

                            2,390円

                            ( 2,629円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -溝入れ / 端面溝入れ0.22.5超硬ノンコートGFVL2020K-201A、GFVL2525M-201A、GIFVL3532B-201A-KW10-2±0.03

                            2,890円

                            ( 3,179円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -溝入れ / 端面溝入れ0.22.5超硬PVDコーティングGFVL2020K-201A、GFVL2525M-201A、GIFVL3532B-201A-PR1225-2±0.03

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました