(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EZBR040040-003NB-KBN05M
京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ ホルダ

京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ EZBR040040-003NB-KBN05M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,320円
税込単価
10,252円

独自のEZアジャスト構造と内部給油方式で、寸法精度と仕上げ面粗度が向上!

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.035
  • 勝手:
  • 材種(母材):
    CBN
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 材種記号:
    KBN05M
  • 利用可能コーナー数:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

EZBR040040-003NB-KBN05M 解除

Loading...

EZBR040040-003NB-KBN05M の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【内径加工 EZバーPLUSを活用し、高精度・低コスト加工を実現】

〈課題〉
内径加工の工具交換は時間がかかり、優れた繰り返し精度も重要となります。

〈ソリューション〉
刃先交換式の利便性をそのままに、ソリッドバーに匹敵する精度で加工が可能。
最小加工径φ5に対応し、刃具費低減を実現します。

京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ ソリューション
 
1. 最小加工径φ5から対応
加工に合わせて、超硬タイプと鋼タイプを選択可能
京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 最小加工径φ5から対応
2. 工具交換時間を3分の1に短縮
EZアジャスト構造によりボーリングバーに比べ装着時間を大幅短縮
京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 工具交換時間を3分の1に短縮

工具交換時間比較

3. 優れた繰り返し精度
EZアジャスト構造により、ボーリングバーに比べ優れた繰り返し精度を実現

京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 繰り返し精度比較

繰り返し精度比較

 

【内径加工 EZバーで多様な小内径加工に対応】

〈課題〉
1つのスリーブで多様な加工に対応したい。

〈ソリューション〉
内径旋削加工だけでなく、内径倣い、内径溝入れ、端面溝入れ、ねじ切り加工にも対応。
簡単に位置決めを行う事ができる専用スリーブで、高い繰り返し精度を実現し、加工寸法のバラツキを抑制可能です。

 

1. 豊富なラインナップ

京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 内径旋削

内径旋削

 
京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 溝・ねじ切り

溝・ねじ切り

スリーブの選び方

京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ スリーブの選び方

内部給油に対応したスリーブをラインナップ。選べる3種のレパートリー

 

2. 加工寸法のバラツキを抑制
チップ後端傾斜面と位置決めピンにより高い拘束力を実現。加工中のチップの動きを抑制

京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 加工径変化量比較

加工径変化量比較

型番リスト

型番
刃幅(mm)
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZBR040040-003NB-KBN05M

1.75
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120

1個

9,320( 10,252円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のEZアジャスト構造と内部給油方式で、寸法精度と仕上げ面粗度が向上!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

EZBR040040-003NB-KBN05Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番EZBR040040-003NB-KBN05Mのページです。
型番EZBR040040-003NB-KBN05Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      KGBA/KGBAS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      KGBA/KGBAS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・KGMM/KGMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・KGMM/KGMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・JSVGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・JSVGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・FPGN用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・FPGN用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・GYシリーズ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・GYシリーズ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ サンドビック タンガロイ 京セラ タンガロイ イスカル サンドビック 三菱マテリアル
                            通常価格 9,320円 3,030円 1,310円 1,557円 2,390円 1,550円 5,284円 1,140円 940円 4,040円 2,030円 2,550円 1,299円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ 溝入れ / 倣い 溝入れ - 溝入れ / 端面溝入れ 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ 溝入れ / 端面溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.035 0.1 - - - - - 0 - - - - -
                            勝手 - - - - - - なし なし - - なし
                            材種(母材) CBN 超硬 - - 超硬 超硬 - - - 超硬 - - -
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング - - - - - - - PVDコーティング - - -

                            京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EZBR030030-003NB-KBN05M
                            EZBR050050-003NB-KBN05M
                            EZBR060060-003NB-KBN05M
                            EZBR070070-003NB-KBN05M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            適合ホルダ

                            9,440円

                            ( 10,384円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1.25EZH03019CT-120、EZH03020CT-120、EZH03022CT-135、EZH03025.0CT-135、EZH03025.4CT-120、EZH03016HP-100、EZH03019HP-120、EZH03020HP-120、EZH03022HP-135、EZH03025.0HP-135、EZH03025.4HP-120、EZH03012ST-80、EZH03016ST-100、EZH03019ST-120、EZH03020ST-120、EZH03022ST-135、EZH03025.0ST-135、EZH03025.4ST-120

                            9,320円

                            ( 10,252円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2.25EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120

                            11,070円

                            ( 12,177円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2.75EZH06019CT-120、EZH06020CT-120、EZH06022CT-135、EZH06025.0CT-135、EZH06025.4CT-120、EZH06016HP-100、EZH06019HP-120、EZH06020HP-120、EZH06022HP-135、EZH06025.0HP-135、EZH06025.4HP-120、EZH06012ST-80、EZH06016ST-100、EZH06019ST-120、EZH06020ST-120、EZH06022ST-135、EZH06025.0ST-135、EZH06025.4ST-120

                            11,420円

                            ( 12,562円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3.25EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました